Verander van taal :
De nieuwe buis-trog-steunplaat werd ontwikkeld als compacte en bijzonder lichte steunplaat voor onze lineaire robot LCA-room en is ook ideaal voor een groot aantal van onze kleine kettingseries.
De buis-trog steunplaat wordt vooral gekenmerkt door zijn lichtgewicht constructie. De aluminium buizen bieden bovendien het extra voordeel dat stof en spanen geen kans krijgen om zich aan de goot te hechten. De gootdragende buis kan op verschillende C-profielen worden geschroefd, maar ook direct op een glad oppervlak. Bovendien kunnen de aluminium buizen van de ondersteuningsgoot individueel op maat worden gemaakt.




| Artikel Nr. buisgoot | Identificatie | 
|---|---|
| 9TT.FP.SLS1) | Vastpunt (geleidegootklem) | 
| 9TT.H.SLS1) | Geleidegootklem | 
| 92.42.XXX2) | Standaard C-profiel (XXX = lengte in mm) | 
| 9TT.10.LLL3) | Buizenset (bestaande uit vier geanodiseerde aluminium buizen) | 
| 9TT.10.1.LLL3) | Geanodiseerde aluminium buizen, afzonderlijk | 

| Serie | Breedte [Bi in mm] | 
|---|---|
| E2i.10/E2.10/E2C.10 | voor 50 | 
| E2i.15/E2.15/E2C.15 | voor 50 | 
| E2i.26 / E2.26 | beginnend bij 038 | 
| 2400 / 2500 | beginnend bij 038 | 
| E3.22 | beginnend bij 040 | 
| E61.29/EF61.29 | beginnend bij 040 | 
| E6.29 | beginnend bij 040 | 

| Serie | Breedte [Bi in mm] | 
|---|---|
| R117 / R118 | beginnend bij 048 | 
| R2i.26/R2.26 | beginnend bij 038 | 
| R6.29 | beginnend bij 040 | 

Je kunt nu veel tijd en geld besparen met onze energiekettingsets voor lineaire ruimterobots. Geen lange zoektochten naar de juiste energiekettingseries en de juiste accessoires. Wij stellen de complete energiekettingset voor u samen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur