Verander van taal :





... laten we zien hoe de toestand van de indicator na verloop van tijd verandert. Na intensief gebruik wordt de rode laag zichtbaar. Dit geeft aan dat er actie moet worden ondernomen. Bijvoorbeeld onderhoud op het optimale moment of een noodzakelijke vervanging.
| Artikelnummer: | Prijs per stuk |
|---|---|
| IS.EC.WLC.SU.225.01.00.BETA | €39.00 |
| IS.EC.WLC.SU.385.01.00.BETA | €39.00 |
| IS.EC.WLC.SU.450.01.00.BETA | €39.00 |
| IS.EC.WLC.SU.C825.01.00.BETA | €39.00 |
| IS.EC.WLC.SU.C1132.01.00.BETA | €39.00 |
i.Cee in de praktijk
**Riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties Haven-en containerkranen Transport- en bulkverwerking
Gegevensoverdracht binnen uw lokale bedrijfsnetwerk (i.Cee:local) of via de beveiligde cloud (i.Cee:cloud)

... voor predictieve onderhoudsconcepten
De i.Cee module kan op verschillende manieren worden geïntegreerd in predictieve onderhoudsconcepten - van preventief servicebeheer, waarbij regelmatig onderhoud wordt gepland afhankelijk van het gebruik, tot locatieonafhankelijk storingsbeheer, waarbij verschillende mobiele kanalen worden gebruikt om onvoorziene veranderingen onmiddellijk te melden. Alle informatie wordt samengevoegd in een modern dashboard, online of offline in het lokale netwerk, afhankelijk van de eisen van de klant.

Onderscheidt conditiebewaking van voorspellend onderhoud
Deze whitepaper legt uit

... dankzij minder stilstandtijd met igus i.Cee
In de autoproductie staan de productielijnen nooit stil. Samenwerkende robotarmen voor assemblage en lassen zijn continu in gebruik, net als alle componenten die hen van energie en gegevens voorzien. In dit soort omgevingen is voorspellend onderhoud het meest zinvol. Of het nu gaat om een nieuw Industrie 4.0-project of om efficiëntie gedreven aanpassingen achteraf, onze slimme kunststofoplossingen zijn verkrijgbaar als universele modulaire systemen en kunnen individueel worden aangepast aan elk systeem.