Corrosievrije lagers bereiken meer dan 10 jaar levensduur in mestverspreider

In deze grensstrooier garanderen zware igubal® lagers een storingsvrije werking.

Profiel

  • Wat was er nodig? Gewrichtslager op hydraulische cilinder
  • Vereisten: Er waren corrosiebestendige en zwaar uitgevoerde lageronderdelen nodig die zelfs bij koude temperaturen permanent zouden functioneren.
  • Branche: landbouwtechniek
  • Succes voor de klant: De igubal® lagers werden tweemaal gedurende telkens 100 uur getest bij -20 °C en onder invloed van een blokbelasting van 4.000 N. Dit komt overeen met een levensduur van 10 jaar. Dit komt overeen met een levensduur van 10 jaar. De trillingsdempende specificaties en de hoge belastbaarheid en corrosiebestendigheid van de gaffelkoppeling dragen hieraan bij. Ze zijn ook een kosteneffectief alternatief voor stalen lagers.
Grensstrooi-inrichting in kunstmeststrooier

Probleem

Oplossing

AXIS 50.1 W mestverspreider
AXIS 50.1 W mestverspreider
AXIS 50.1 W mestverspreider

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop