Verander van taal :
Slimme igus® e-chain® transporteert betrouwbaar energie, data en media in zeer dynamische toepassingen
Bewegende rijsimulatoren worden al 35 jaar gebruikt in de Duitse auto-industrie. De modernste rijsimulator ter wereld beschikt nu over de volgende kerngegevens: 2,2 MW elektrisch aandrijfvermogen, "22 ton wendbaarheid" en een totale waarde van meer dan 25 miljoen euro.
Uiteindelijk werden de nieuwste generatie e-chain serie P41.80 en nieuwe chainflex-kabels gebruikt, die aan alle EMC-veiligheidseisen en normen en richtlijnen zoals UL, VDE, CSA, Profibus enz. voldoen. Aangezien de bestaande geleidingsgoot tien jaar geleden ook speciaal was vervaardigd en aangepast aan de krappe installatieruimte en nog steeds in zeer goede staat verkeerde, besloten de verantwoordelijken alleen de dempingsprofielen te vervangen. In het nieuwe P41.80 systeem zijn de boven- en onderloop boven elkaar verschoven. Dit zorgt voor een soepelere loop en een ideale geluidsisolatie. Naast kamvormige autoglide stangen heeft het systeem ook tribologisch geoptimaliseerde kunststof rollen, die de duurzaamheid van de kettingen aanzienlijk verhogen. Met deze oplossing konden we onze klant alles uit één hand aanbieden: van projectplanning, levering en installatie tot onderhoud.
Onze nieuwe brochure toont je alles in één oogopslag
Onderwerp overzicht:


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur