Kleine lineaire as met schroefaandrijving

Miniatuur lineaire as SLN voor de kleinste inbouwruimtes

  • Onderdelen van aluminium en kunststof
  • Gebaseerd op drylin® N compact geleidesysteem van installatiegrootte 27
  • Glijlager met loodschroef
  • Compact type
  • Handmatige en gemotoriseerde bediening mogelijk

Productdiensten

Download technische gegevens

Catalogus

Vraag een offerte aan

Productaanvraag

Gratis online configurator

Online configurator

Miniatuur lineaire as SLN zonder motor

SLN
SLN

Technische gegevens

Artikelnr.max. slaglengte [mm]Gewicht [g]Extra (per 100 mm) [g]max. statisch draagvermogen, axiaal [N]Max. statisch draagvermogen, radiaal [N]max. Rotatie toerental [U/min]max. aandrijfkoppel [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000,12835
SLN-27-03-0025 250504010401000,12835
SLN-27-03-0051 250504010401000,22835
SLN-27-03-0127 250504010401000,32835
SLN-27-03-0254 250504010401000,42835
Artikelnr.H, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tg [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220,515287722213,2M551514,5
SLN-27-03-0025 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0051 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0127 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0254 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5

Miniatuur lineaire as SLN met motor

SLN
SLN

Technische gegevens

Artikelnr.max. slaglengte [mm]Gewicht [g]Extra (per 100 mm) [g]max. statisch draagvermogen, axiaal [N]Max. statisch draagvermogen, radiaal [N]max. Rotatie toerental [U/min]max. aandrijfkoppel [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250604010403000,12835
Artikelnr.H, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tgTd2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
Artikelnr.ltm [mm]HM [mm]Ai [mm]li [mm]l [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20,528332583variabel
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20,528332583variabel
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20,528332583variabel
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20,528332583variabel
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20,528332583variabel
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20,528332583variabel
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20,528332583variabel
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20,528332583variabel

Kijk eens heel goed!

Miniatuur lineaire module van igus®
  • ruimtebesparing en robuust type
  • 100% smeermiddelvrij
  • Zeer lichte constructie
  • kosteneffectief

Configureer individuele lineaire modules met draadspindel-aandrijving

drylin® technisch toebehoren - bedieningselementen

Spindel-stappenmotoren drylin E

drylin E spindel stappenmotor
  • Drie installatiegroottes met of zonder flexibele draad
  • Klaar voor aansluiting verkrijgbaar
  • Met of zonder encoder

De juiste motoruitlijning voor de draadspindelas

Draadspindelassen met motor

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop