Verander van taal :

De huidige nieuwe draaikranslager producten van iglidur PRT tonen de verdere ontwikkeling van de bestaande draaikranslagers dit jaar met een focus op compacte types, extra functies en het gebruik van duurzame materialen.
Het portfolio is specifiek uitgebreid met oplossingen voor krappe installatieruimten, versies met vergrendeling voor een gedefinieerde positionering en versies met een hoog aandeel gerecyclede pellets. Alle draaikranslagers zijn ontworpen voor een smeringsvrije werking en maken een onderhoudsarm gebruik mogelijk.
De volgende nieuwe producten geven een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen en hun technische specificaties.
Tech up, cost down - met igus draaikranslagers kun je beide bereiken.

Een iglidur® PRT-07-vervangingsset voor sleufmoeren maakt een flexibele bevestiging van draaikranslagers mogelijk en kan zowel in het PRT-07-draaikranslager als in op maat gemaakte types worden gebruikt. In het betreffende onderdeel wordt een geschikte sleuf gefreesd, waarin de sleufmoer wordt geplaatst en vastgezet.
De exacte bewerkingsinstructies vindt u in onze assemblage-instructies.

Het iglidur® PRT-07-300 draaikranslager met een diameter van 300 mm is voorzien van een vooraf gefreesde groef voor flexibele bevestiging met groefmoeren. Hierdoor kan het tandkrans kogellager gemakkelijk in verschillende ontwerpen worden geïntegreerd en worden aangepast bij wijzigingen of uitbreidingen van de toepassing.

Het iglidur® PRT-01-ART-draaikruglager met geïntegreerde vergrendeling maakt het mogelijk om bepaalde draaiposities veilig vast te zetten. De geïntegreerde vergrendelingsbout zet het draaikringslager vast in stappen van 90° en zorgt voor een houdkracht van maximaal 700 N.
Dankzij de geïntegreerde vergrendeling zijn er geen extra klem- of bevestigingselementen nodig. Dit vermindert het aantal onderdelen en de montage-inspanning en maakt een eenvoudige integratie in verschillende types mogelijk.

Het iglidur® PRT-04-draaikranslager met geïntegreerd tandwiel combineert een draaikranslager en een aandrijving in één compacte eenheid. De directe kettingaandrijving via een standaard rol-kabelrups vermindert het aantal benodigde componenten en de montagewerk.
Dankzij de 06B-1 rol-kabelrups-vertanding kan deze eenvoudig in bestaande types worden geïntegreerd.

Met de iglidur ® PRT-04 met nauwkeurige vergrendeling breidt igus de PRT-04 serie uit met een versie voor toepassingen met gedefinieerde posities. Het geïntegreerde vergrendelmechanisme maakt vergrendel punten in stappen van 90° mogelijk en zorgt voor een spelingvrije fixatie van de draaibeweging.
Het draaikranslager heeft een compact ontwerp en maakt deel uit van het modulaire systeem van de PRT-04 serie. Dit betekent dat het flexibel kan worden geïntegreerd in bestaande ontwerpen en kan worden gecombineerd met andere componenten.
De maximale houdkracht van de vergrendelbout is 700N. Vervangbare schuifelementen maken aanpassing mogelijk en helpen de levensduur te verlengen. De werking is volledig smeringsvrij en daardoor onderhoudsarm.
Typische toepassingsgebieden zijn toepassingen in de machinebouw en automatisering waar herhaalbare positionering vereist is.

Met de iglidur ® PRT-05 Kompact breidt igus de PRT-05 serie uit met een uitzonderlijk ruimtebesparende versie voor toepassingen met beperkte installatieruimte. Het geoptimaliseerde ontwerp met gereduceerde buitenring maakt het draaikranslager bijzonder geschikt voor inbouwsituaties waarin standaardoplossingen niet kunnen worden gebruikt.
Het PRT-05-94-PC-CP-AL model combineert een lichtgewicht structuur van slechts 80 g met een compacte installatiegrootte van 122 mm in diameter. Tegelijkertijd is het een kosteneffectief alternatief binnen de serie.
Het lager is gemaakt van ten minste 75% regranulaat en is ontworpen voor een smeringsvrije werking, waardoor het onderhoudsarm kan worden gebruikt. Typische toepassingen zijn te vinden in de machinebouw, automatisering en compacte ontwerpen met beperkte installatieruimte.

Met de iglidur ® PRT-05-94-PC breidt igus de bewezen voordelige draaikrans serie uit met een grotere inbouwmaat en komt daarmee tegemoet aan de eisen van veel gebruikers. Het draaikranslager van massief kunststof biedt duurzame draaikranslagers met een lichtgewicht structuur en maakt indruk met een vereenvoudigd ontwerp dat uit slechts twee componenten bestaat. Dit maakt het lager ideaal voor toepassingen waar hogere belastingen en een grote diameter vereist zijn. Doordat de PRT-05-94-PC gemaakt is van ten minste 75% regranulaat, ondersteunt hij het duurzame gebruik van hulpbronnen en voldoet hij aan de moderne eisen voor milieuvriendelijkheid. Getest in het eigen igus laboratorium, toont het lager een hoge belastbaarheid, vooral bij axiale belasting, en is daarom ideaal voor panelen, bedieningspanelen of display aanpassingen waar robuustheid en duurzaamheid van het grootste belang zijn.

De nieuwe iglidur ® PRT-02-20-AL-DRI maakt eenvoudige en betrouwbare montage mogelijk. Dankzij de geïntegreerde afstandsring kan het draaikranslager direct en vlak op vlakke oppervlakken worden gemonteerd, zonder extra onder snijdingen of uitsparingen. Dit vermindert de verwerkingsinspanning en maakt de installatie eenvoudiger. Het lager is gebaseerd op het beproefde PRT-04 ontwerp met afstandsring en is verkrijgbaar in verschillende afmetingen zodat het flexibel kan worden gebruikt in verschillende toepassingen. De smeervrije glijlagertechnologie zorgt voor een onderhoudsvrije werking en draagt bij aan een zuinige en schone oplossing.

Met de iglidur ® PRT-02-20-AL-CP lanceert igus een bijzonder ruimtebesparende, sterke en lichte oplossing voor beperkte installatieomstandigheden. Als voordelig alternatief voor de PRT-04-CP biedt de PRT-02-AL-CP besparingen zonder aan prestaties in te boeten. Bovendien heeft het lager geen smeermiddel nodig, wat niet alleen hulpbronnen bespaart, maar ook een positieve bijdrage levert aan het milieu. De PRT-02-AL-CP combineert een ruimtebesparend ontwerp, duurzaamheid en betrouwbaarheid - ideaal voor toepassingen waar de ruimte beperkt is en tegelijkertijd een hoog laadvermogen vereist is.

Stop-dogs kunnen nu ook op maat worden gemaakt
De PRT-05-15-PC-TS-360 bestaat uit spuitgegoten onderdelen die kosteneffectief te produceren en eenvoudig te monteren zijn. Het eenvoudige ontwerp zorgt voor een lichtgewicht, sterke constructie. De geïntegreerde haakse stop maakt roterende bewegingen standaard mogelijk en kan op verzoek worden aangepast. Voor de materialen werden iglidur P4 en iglidur M260 geselecteerd, omdat deze de beste prestaties in de test lieten zien en een lange levensduur bieden.

Ontdek in slechts enkele minuten welk PRT-draaikranslager de beste keuze is voor uw individuele toepassing. U kunt ook ontdekken hoe lang onze PRT-draaikranslagers meegaan in uw toepassing en vervolgens het draaikranslager kiezen met de beste prijs-prestatieverhouding.
Met onze nieuwsbrief mist u geen nieuws van igus meer. Blijf altijd op de hoogte van ons bedrijf en onze motion plastics. Ontdek als eerste nieuwe producten, interessante toepassingen, actuele laboratoriumrapporten en nog veel meer.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur