Verander van taal :
Automatiseringsoplossingen moeten worden aangepast aan individuele bedrijfsprocessen. Vaak kan een standaardsysteem aan alle eisen voldoen. Dit is echter niet altijd het geval. Sommige situaties vereisen speciale oplossingen die betaalbaar zijn en gebaseerd op ongecompliceerde technologie. Low Cost Automatisering volgt de aanpak van modulaire robotica, waardoor klanten hun specifieke oplossing kunnen afleiden uit een modulair systeem en dit flexibel kunnen samenstellen. Kortom: de perfecte technische oplossing tegen de laagste prijs.

Persoonlijke ondersteuning vanaf het begin
U krijgt vanaf het begin persoonlijke ondersteuning voor uw automatiseringsuitdaging, door een bezoek op locatie of via een videogesprek. U krijgt ook de mogelijkheid om de haalbaarheid van uw individuele toepassing vooraf te testen. Volgens het principe "test before you invest" worden jaarlijks meer dan 2000 klantspecifieke use cases getest in de testruimte voor klanten in Keulen. Robotkosten verlagen helpt niet als integratie te duur is.

Projectplanning en offerte
Is de haalbaarheid van uw toepassing gecontroleerd? Is het technisch concept klaar? Zo ja, dan ontvangt u binnen enkele dagen een offerte met informatie over de levensduur, een overzicht van de oplossing en een garantie met vaste prijs. Dat klopt: tot op dat moment betaalt u niets voor de hele service.

Prototype ontwikkeling
Voor diepgaandere tests en ter voorbereiding op mogelijke massaproductie ontvang je op verzoek een CAD-model en/of prototype. De service omvat besturingssoftware, individuele elektronica en het ontwerp van een plug & play machine. Het prototype wordt, net als alle igus® robots, ontwikkeld en geproduceerd in Keulen. Op een productieoppervlak van 32.000m² bundelt igus® expertise over het hele verticale productiebereik. Zo krijgt u snel uitgebreide ondersteuning.

Integratie in uw processen
Van de inbedrijfstelling tot de integratie van afzonderlijke componenten tot de aanvaarding van de veiligheid van robots: u staat er in geen enkele stap van uw automatiseringsproject alleen voor. Een internationaal integratornetwerk geeft u toegang tot experts die vertrouwd zijn met igus® producten. Alle integrators hebben ervaring in het implementeren van eindklantprojecten en hebben zich bewezen in samenwerking. Natuurlijk kunt u het systeem ook zelf integreren.

Snelle start voor uw automatiseringsproject
U bent gewend aan de zeer snelle levertijden van igus® standaard kinematica. Deze service is ook beschikbaar voor uw individuele robot. Een project duurt tussen drie en zes weken, afhankelijk van de mate van maatwerk.

Wij maken moeilijke automatiseringsoplossingen heel eenvoudig: speciale oplossingen hoeven niet duur te zijn. Met meer dan tien jaar ervaring in projectwerk en meer dan 1000 projecten per jaar hebben we een rijk modulair systeem waarmee we heel eenvoudig klantspecifieke oplossingen kunnen samenstellen. Vermijd over-engineered, te grote toepassingen. We ontwikkelen consequent technisch nauwkeurige oplossingen tegen de laagste prijs.
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur