Verander van taal :
24-uurs geautomatiseerde verkoop biedt u en uw klanten onverslaanbare voordelen. Plaats een verscheidenheid aan producten in uw verkoopautomaten en profiteer van 24/7 verkoop. Met robots kunt u veel verschillende toepassingen realiseren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om naast positionerings- en kwaliteitstaken ook de handling van producten in verkoopautomaten efficiënt te automatiseren. Onze robotsystemen pakken onderdelen nauwkeurig en met constante kwaliteit op en zetten ze neer op de gewenste opslagplaats. Bouw modulaire en kosteneffectieve verkoopautomaten met behulp van ons modulaire robotsysteem. Profiteer van onze smeermiddelvrije en duurzame componenten, ruimtebesparende lichtgewicht robotica en zeer eenvoudige montage.
De taak van een apotheker is om klanten te adviseren over hun medicatie. Apothekers zijn echter veel tijd kwijt aan het ophalen van medicijnen. De oplossing voor medicijnuitgifte helpt apotheken om kosteneffectieve processen te automatiseren.
De verkoopautomaat voor lasergegraveerde promotie- en geschenkartikelen combineert de productie van maatwerkonderdelen met automatisering die geschikt is voor de massamarkt. De verkoopautomaat is gratis te gebruiken, met individuele betalingstransacties of na voorafgaande activering. Dit maakt hem geschikt als verkoopautomaat, maar ook voor bedrijfsfeesten of beurzen.
De Nespresso koffiecapsule verkoopautomaat weerspiegelt perfect het imago van het merk. De exclusieve ervaring van de high-end verkoopautomaat straalt waarde en moderniteit uit. De technologie binnenin hoeft echter niet onevenredig duur te zijn. Met low cost automatiseringscomponenten is een economisch verantwoorde winkelervaring gecreëerd.
Heb je hulp nodig bij de productselectie of je project? Je kunt ons via deze kanalen bereiken:
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur