Artikelnr. | Kabeltype | Verbindingsoptie | Type as | Aantal aders en nominale doorsnede van de geleider | Uitwendige diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | |||||
MAT904152118 | AIDA Profinet - RJ-45 | Contactdoos/Pin | Verlengkabel 7e as | (4x0.38)C | 7.0 | Bestel MAT904152118 |
MAT904151684 | AIDA Profinet - RJ-45 | Contactdoos/Contactdoos | Verlengkabel 7e as | (4x0.38)C | 7.0 | Bestel MAT904151684 |
MAT904152121 | AIDA Profinet - RJ-45 | Contactdoos/Pin | Verlengkabel 1-6. As | (2x(2x0.34))C | 8.5 | Bestel MAT904152121 |
MAT904151687 | AIDA Profinet - RJ-45 | Contactdoos/Contactdoos | Verlengkabel 1-6. As | (2x(2x0.34))C | 8.5 | Bestel MAT904151687 |
MAT90415211 | AIDA voeding | Contactdoos/Pin | Verlengkabel 7e as | 5G2.5 | 10 | Bestel MAT90415211 |
MAT904151685 | AIDA voeding | Contactdoos/Contactdoos | Verlengkabel 7e as | 5G2.5 | 10 | Bestel MAT904151685 |
MAT904152122 | AIDA voeding | Contactdoos/Pin | Verlengkabel 1-6. As | 5G2.5 | 10 | Bestel MAT904152122 |
MAT904151688 | AIDA voeding | Contactdoos/Contactdoos | Verlengkabel 1-6. As | 5G2.5 | 10 | Bestel MAT904151688 |
MAT904152120 | AIDA signaal | Contactdoos/Pin | Verlengkabel 7e as | 5x(2x0.5))C | 11 | Bestel MAT904152120 |
MAT904151686 | AIDA signaal | Contactdoos/Contactdoos | Verlengkabel 7e as | 5x(2x0.5))C | 11 | Bestel MAT904151686 |
MAT904152123 | AIDA signaal | Contactdoos/Pin | Verlengkabel 1-6. As | 5x(2x0.5))C | 11 | Bestel MAT904152123 |
MAT904151689 | AIDA signaal | Contactdoos/Contactdoos | Verlengkabel 1-6. As | 5x(2x0.5))C | 11 | Bestel MAT904151689 |
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h