U kunt kiezen uit verschillende materialen, zodat u voor elk asmateriaal - zowel zacht als gehard - een geschikt glijlager en geleidering-materiaal vindt. De iglidur materialen worden grondig getest in het testlaboratorium. Op basis van de testresultaten kunt u de levensduur berekenen met de gratis online tools van igus.
In weg-railvoertuigen met hefplatforms of kranen worden extra kabelrupsen en chainflex kabels gebruikt, omdat beide gekenmerkt worden door een extreem belastingvermogen. Kabelrupsen van igus worden ook grondig getest. Zo kan ervoor worden gezorgd dat ze lang mee gaan en sterk zijn, ondanks weersinvloeden, trillingen, schokken en zware lasten. Daarnaast helpt hun materiaal en constructie bij het reduceren van gewicht. Door de kabelrupsen uit te rusten met de fail-safe chainflex kabels wordt de levensduur van de toepassing aanzienlijk verlengd. Deze kabels zijn speciaal ontwikkeld voor hoge lasten en zijn bestand tegen extreem kleine buigradii en torsiebewegingen en hebben een garantie van 36 maanden. Bovendien zijn de chainflex kabels weerbestendig en bestand tegen hitte en kou, ondanks permanent gebruik.
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h