Verander van taal :
Transferwagens verbinden sporen in fabrieksgebouwen en in de open lucht om wagons, aanhangers en locomotieven te verplaatsen. Terwijl de transfertafel in beweging is, moet er altijd een veilige stroomvoorziening gegarandeerd zijn, bijvoorbeeld met signaallampen of een bedieningspaneel. Chainflex kabels worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de transfertafel blijft functioneren ondanks veelvuldig gebruik. Deze kabels zijn speciaal ontwikkeld voor bewegende toepassingen en hoge belastingen. Energiekettingen van igus worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de kabels veilig worden geleid wanneer de transfertafel wordt verplaatst. Ze verhogen ook de levensduur van de kabels. Zowel de kabels als de energiekettingen kunnen worden gebruikt met kleine buigradii en kunnen daarom op een bijzonder ruimtebesparende manier worden geïnstalleerd.
De kunststof energiekettingen en chainflex-kabels zijn goed bestand tegen weersinvloeden en vuil. Ze kunnen ook zonder aarzeling worden gebruikt voor lange rijafstanden of niet-ondersteunde lasten. Met readycable biedt igus ook volledig voorgemonteerde kabelrupsen met kabels en connectoren die direct op de transfertafel kunnen worden gemonteerd.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur