Verander van taal :
igus biedt een breed scala aan oplossingen voor rangeerlocomotieven. Van drylin-aandrijftechnologie en PRT-draaikranslagers tot stafplaten en tribotape. Al deze componenten bevatten hoogwaardige polymeren en zijn geoptimaliseerd voor lage slijtage en lage wrijving om een lange levensduur te garanderen. Daarom worden igus componenten gebruikt onder hoge trek- en drukkrachten in rangeerlocomotieven. Dankzij de ingebouwde vaste smeermiddelen hebben de igus componenten geen extra smeermiddelen nodig en zijn ze dus onderhoudsvrij. drylin lineaire geleidingen worden gebruikt om de koppeling aan te passen aan de wagonhoogte. In de verbindingen van een schroefkoppeling kan een lange levensduur worden bereikt met iglidur glijlagers zonder kostbaar onderhoud en PRT draaikranslagers bieden een soepele aanpassing met de hand of gemotoriseerd. Bij metalen onderdelen zoals koppelingshaken die tegen elkaar wrijven, kan de slijtage aanzienlijk worden verminderd door middel van iglidur staafstaalplaten of nog dunner tribotape.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur