Verander van taal :
Het wagenpark heeft regelmatig onderhoud nodig. Dit betekent dat de hefplatforms en de bijbehorende kabels en energiekettingen ook voortdurend onder druk staan. Als de kabels niet veilig worden geleid, versnelt dit de slijtage en kan dit leiden tot storingen. Als de kabels worden geleid met kabelrupsen van igus, verhoogt dit niet alleen de levensduur van de kabels. Het risico op ongelukken door blootliggende kabels wordt ook geëlimineerd. De kabelrupsen helpen niet alleen bij de kabelgeleiding, maar ook bij het kabelbeheer: kabels kunnen snel en eenvoudig worden georganiseerd en vervangen in geval van een storing. Als de energiekettingen worden aangevuld met chainflex-kabels, resulteert dit in een verdere verlenging van de levensduur. chainflex-kabels zijn speciaal ontwikkeld voor kleine buigradii en torsiebewegingen.
Het gebruik van iglidur glijlagers voor zware toepassingen wordt ook aanbevolen voor vloerliften. Deze maken een duurzame lagering van de rollen en een schoon in- en uitschuiven van de staanders mogelijk. Omdat iglidur glijlagers ingebouwde vaste smeermiddelen bevatten, hebben de lagerpunten geen extra smeermiddelen nodig en zijn ze onderhoudsvrij.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur