Ongeacht of een draaiende of lineaire beweging wordt uitgevoerd, voor beide gevallen zijn er geschikte iglidur glijlagers (coiled of geïnjecteerd) en taatslagers gemaakt van high-performance polymeren. Zowel glijlagers als taatslagers zijn beschikbaar in een scala aan materiaalsoorten met verschillende eigenschappen, zodat glijlagers precies kunnen worden afgestemd op de applicatie-omstandigheden.
Wanneer lagers in koppelingen zijn uitgerust met iglidur glijlagers of taatslagers, dan heeft dit nog meer voordelen naast de slijtvastheid. Ze zorgen voor een perfecte functionaliteit, ondanks schokken en vuil en zijn corrosievrij. Alle iglidur materialen bevatten geïntegreerde vaste smeermiddelen, waardoor extra smering en onderhoud overbodig worden. Doordat er geen extra smering nodig is, zijn de glijlagers uitermate weersbestendig en perfect geschikt voor gebruik in koppelingen. Functionaliteit is altijd gegarandeerd, zelfs bij grote hoeveelheden stof of sneeuw. Daarnaast worden ze gekenmerkt door een hoge belastingscapaciteit en een lange levensduur, welke exact kan worden berekend met de gratis online tool van igus.
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h