iglidur glijlagers kunnen worden gebruikt in remklauwen. Meer dan 50 materialen met verschillende eigenschappen maken het mogelijk dat glijlagers precies kunnen worden afgestemd op de toepassingscondities van deze remmen. Zelfs bij extreme koude of hitte garanderen iglidur glijlagers een volledige functionaliteit. Daarom is gebruik bij toepassingstemperaturen tussen -100°C en 250°C geen probleem.
In het draaistel, lopen iglidur glijlagers op vrijwel alle assen. Ongeacht of geharde, zachte, stalen of roestvaststalen assen worden gebruikt. Typische toepassingsvoorbeelden zijn de lagers in het anti-rol systeem. Alle iglidur materialen bevatten ook geïntegreerde vaste smeermiddelen, waardoor extra smering en onderhoud overbodig worden. Doordat er geen extra smering nodig is, zijn de glijlagers weersbestendig en perfect geschikt voor gebruik in remsystemen.
In het frame en bij de veren, worden glijplaten van igus gebruikt. Hier worden de beproefde iglidur high-performance materialen geëxtrudeerd in de vorm van plaatmateriaal, daarna kunnen ze worden verwerkt en individueel worden ingebouwd zoals nodig is. Indien vereist zal igus individuele lagerelementen en glijplaten voor u produceren.
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h