Verander van taal :
Onder de wagenbak is een stevige bescherming tegen vallend gesteente nodig. Bovendien moeten de kabels veilig worden geleid, zodat de batterijen er zonder problemen kunnen worden uitgetrokken voor onderhoud. Daarom worden vaak robuuste energiekettingen en -kabels gebruikt voor accubakken voor treinen. Beide componenten zijn ook verkrijgbaar als zogenaamde readychain. Dit is een voorgemonteerde kabelrups inclusief de benodigde kabels.
kabelrupsen van igus worden gekenmerkt door hun bijzondere lichte gewicht. Daarnaast zijn ze zo geconstrueerd dat ze bijzonder robuust en duurzaam zijn. In combinatie met chainflex kabels leidt dit tot een bijzonder faalveilige combinatie, waarmee kabelbreuken en zogenaamde kurkentrekkers kunnen worden vermeden. De extreem robuuste chainflex-kabels kunnen extreem kleine buigradii aan en zijn speciaal ontwikkeld voor torsiebewegingen. Er is ook een garantie van 4 jaar voor chainflex-kabels.kabelrupsen en chainflex-kabels zijn ook verkrijgbaar in een versie die voldoet aan EN 45545.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur