Verander van taal :

Met de drylin-lineaire technologie, die smeermiddelvrij en onderhoudsvrij is, kunt u uw doelen snel bereiken. Wilt u lineaire geleidingen uit voorraad geleverd krijgen? Werken ze ook in extreme omstandigheden? Voldoen ze aan strenge hygiënenormen, zoals die van de FDA? Werkt het apparaat langzamer, sneller of stiller? En dat allemaal in een razend tempo … zonder onverwachte stops, onderhoudsonderbrekingen of stops voor smering of het aanbrengen van olie.
Met drylin lineaire geleidingen blijft u op koers, zelfs bij hitte, kou of vocht. Ze zijn extreem vuilbestendig en duurzaam, waardoor ze ideaal zijn voor veeleisende hygiëne-omgevingen. drylin is het schone, glijdende alternatief voor kogelomlooplagers. Geen afslagen meer, een snellere route naar je bestemming... Volg ons via de dryway.
De drylin T railgeleidingen zijn identiek wat betreft de afmetingen van de connectoren en de gaten
INA: KUVE-B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur