Verander van taal :
U kunt veel verschillende toepassingen realiseren met robots. Naast de klassieke pick & place of palletiseertaken kan kwaliteitscontrole ook efficiënt worden geautomatiseerd. De voordelen van robotsystemen in de kwaliteitscontrole zijn hun precisie en betrouwbare kwaliteit: alle processen zijn exact herhaalbaar. Inspectieprocessen kunnen sterk variëren, afhankelijk van het product en de branche. igus® robots zijn gebaseerd op een modulair systeem en kunnen daarom flexibel worden aangepast aan uw toepassing. Wij adviseren u graag over welk type robot het meest geschikt is voor uw proces.
In uw geautomatiseerde kwaliteitscontrole controleert de toepassing onder andere of de horloges de minimale looptijd halen. Hiervoor gebruikt u een lineaire robot van igus® en een camera. Hiermee kunnen alle klokken afzonderlijk worden benaderd en gecontroleerd met behulp van een camerabeeld.
Het testsysteem aan het einde van de productielijn werd met conventionele middelen opgebouwd. Er was een efficiënte oplossing nodig voor het testen van voedingseenheden. Deze hele testcyclus wordt nu uitgevoerd door de robot. De operator kan gedurende deze tijd andere activiteiten uitvoeren. De robot levert objectieve meetresultaten, wat de kwaliteit van de test verbetert.
Om de weerstandskracht te meten bij het snijden met professionele keukenmessen, is een meetapparaat gemaakt waarmee een consistente snede door een referentiepapier kan worden gemaakt. De weerstandskracht geeft vervolgens de conditie van het mes aan en of het mes op een bepaald punt moet worden nabewerkt.
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur