Betrouwbare beweging met igubal staande lagerblokken in solar-volgsystemen

Axiom Research Labs solar-volgsystemen
  • Wat was er nodig: kussenbloklager voor de lagering van vierkante profielen die de zonnepanelen ondersteunen?
  • Vereisten: lage wrijving, UV-bestendig, corrosievrij, smeer- en onderhoudsvrij
  • Industrie: Hernieuwbare energie, fotovoltaïek
  • Succes voor de klant: igubal ® ESQM-kogelgewrichtslagers met een gegarandeerde levensduur van 25 jaar zijn het perfecte alternatief voor metalen lagers die regelmatig gesmeerd/onderhouden moeten worden en een corrosieprobleem hebben. De robuuste, massief kunststof gewrichtslagers met wrijvingsarme gewrichtskogel compenseren uitlijnfouten en zorgen voor een permanente soepele beweging zonder smering, corrosie en onderhoud. Dankzij het gedeelde ontwerp zijn ze snel en eenvoudig te installeren.

Gratis PV sampledoos

Samplebox voor zonne-energie

NIEUW: igubal® ESQM

igubal® ESQM 2.0

Probleem

Oplossing

Als onderdeel van een demopilotproject heeft Axiom Research Labs in Pavagada in de Indiase staat Karnataka met succes ongeveer 140 kW van een bestaand systeem omgezet naar igubal® ESTM-dragend.

De lagers zijn eenvoudig te installeren en compenseren eenvoudig uitlijnfouten die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een oneffen oppervlak.

De zonnelagers zijn met succes in het laboratorium getest op UV-bestendigheid en slijtvastheid en hebben een gegarandeerde levensduur van 25 jaar.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop