Verander van taal :

Tot 85% goedkoper en met 8 mm slechts half zo hoog als de PRT-04
Het nieuwe PRT-draaikranslager biedt het voordeel dat het bijzonder licht, plat en voordelig is.
Lichtgewicht en ruimtebesparend: Met slechts 8 mm is de nieuwe PRT slechts half zo hoog als de zwenkringlager uit de PRT-04 serie. Het dunne ontwerp bespaart veel materiaal in vergelijking met andere draaikranskogellagers, waardoor het totale gewicht van het draaikranslager aanzienlijk verlaagd kan worden. 
We hebben het ook over een ontwerp dat tot 85% goedkoper is dan de PRT-04 serie.





Eenvoudig & efficiënt: oplossingen op maat voor uw toepassing
✅ 8 mm montagehoogte 
✅ Aluminium of roestvrij staal 
✅ Tot 85% goedkoper dan de PRT-04
✅ Gemakkelijk te installeren &
✅ 100 % onderhouds- en smeervrij
Heb je vragen over onze nieuwe producten? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.
Tussen haakjes: We ondersteunen je vanaf de ontwerpfase tot het afgewerkte onderdeel en verder. Van prototypes tot kleine of grote volumes.
We horen graag van je!
Nu contact opnemen


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur