Verander van taal :
We stellen hoge eisen aan onszelf en onze producten: Improve what moves! Lagertechnologie, energie toevoersystemen, goedkope automatisering, 3D-printen en smart plastics hebben allemaal één ding gemeen: hun doel is om technologie te verbeteren en kosten te verlagen. Idealiter kunnen we beide bereiken: Tech up, cost down. Daarom bieden we hoogwaardige bewegingskunststoffen die u onder andere de volgende voordelen bieden:

Je kunt vertrouwen op onze producten van hoogwaardige kunststoffen, waarvoor we 4 jaar garantie bieden. Zodat je weet dat dit echt zo is en hoe lang onze bewegingskunststoffen precies meegaan, kun je de levensduur eenvoudig van tevoren berekenen. Waar halen we de gegevens vandaan? Van ons testlaboratorium, dat we sinds 1985 exploiteren en dat uniek is in de branche met een oppervlakte van 5.500 m² en meer dan 15.000 jaarlijkse tests. En van onze klanten, wier eisen en feedback ons waardevolle informatie geven voor de ontwikkeling van onze producten. Daarnaast is een groeiend aantal van onze onderdelen beschikbaar als smart plastics - ze stellen je in staat om de conditie van het materiaal te controleren en een mogelijke vervanging tijdig te melden. Dit alles leidt tot een lange levensduur van onze motion plastics, wat een van de vele voordelen is: techniek omhoog, kosten omlaag.

"Ik ben dol op het oplossen van problemen. Ik ben echt blij als een van onze klanten daar blij van wordt. Dat lukt natuurlijk alleen als ik heel nauw samenwerk met de klant. Ik moet volledig begrijpen waar het probleem zit om een individuele oplossing te vinden. Het is niet ongewoon dat zulke individuele oplossingen resulteren in nieuwe producten die we opnemen in ons productassortiment in de catalogus. Onze klanten vertrouwen daarom op ons team als drijvende kracht op het gebied van onderzoek en ontwikkeling."
Stefan Niermann, Vice President en hoofd drylin® lineaire technologie & low cost automatisering

Onze materialen en ontwerpen voor lager- en lineaire technologie zijn divers: van glij-, sferische- en kogellagers tot tandkransen en tandwielen tot lineaire geleiders en lineaire assen, die allemaal bijvoorbeeld geschikt kunnen zijn voor voedingsmiddelen, zwaar belast kunnen worden of bestand kunnen zijn tegen hoge temperaturen, chemicaliën en UV. De kern van onze ontwikkelingen is optimaliseren van de wrijving. Alle materiaalmengsels zijn geoptimaliseerd met vulstoffen en vaste smeermiddelen voor lage wrijvingscoëfficiënten, waardoor geen externe smering nodig is. Geen smeerintervallen of onderbrekingen vanwege onderhoud. Onze technologie werkt probleemloos zolang de omstandigheden dit toelaten. Omdat al onze materialen zijn afgesteld op vele condities, kan dit vergeleken met andere materialen een zeer lange tijd zijn.

De beste lagertechnologie kan zijn toegevoegde waarde niet tonen als de machine niet kan draaien omdat hij geen energie krijgt. Data, stroom en media kabel zijn neuralgische punten van een machine waar de oorzaak van een storing vaak kan worden gevonden. Onze kabelrups, voor beweging geoptimaliseerde chainflex® kabel en aansluit klare readycables zijn ontwikkeld om storingen te voorkomen en een lange levensduur mogelijk te maken. Ze zijn verkrijgbaar als losse componenten of als complete, kant-en-klare energie toevoersystemen.

Wil je onze producten van dichtbij beleven, ze in je handen krijgen en "in de ware zin van het woord begrijpen"? Dat is precies waarom we je verschillende samples aanbieden, zoals de enorme motion plastics monsterkrat, een op maat gemaakte sample box en vele andere product samples.