Verander van taal :
Schoonmaken op grote hoogte - TG hyLIFT GmbH uit Gronau heeft zich deze taak gesteld. Het bedrijf heeft de reinigingsrobot "hyCLEANER black SOLAR" ontwikkeld om vuil van zonne-installaties te verwijderen. De ingenieurs vertrouwen op lichtgewicht, smeermiddelvrije en onderhoudsvrije kunststof glij- en gewrichtslagers van igus® voor de wielen en borstellagers.

De Jacket Crawler wordt gebruikt in ruw weer, wat speciale eisen stelt aan de onderdelen.
Zonne- en fotovoltaïsche systemen zorgen wereldwijd voor schone energieopwekking. Om deze systemen efficiënt te laten werken, moeten de zonneoppervlakken schoon zijn. Vooral in gebieden waar aan landbouw wordt gedaan, worden ze regelmatig blootgesteld aan vervuiling door milieu-invloeden tijdens het oogsten en ammoniakdampen van de veehouderij, die de economische efficiëntie van de oppervlakken verminderen. De prestaties van zonnesystemen die door particuliere bedrijven worden geëxploiteerd, worden echter ook beïnvloed door fijn stof en pollen in steden, die niet door regen kunnen worden verwijderd. Zelfs plaatselijke vervuiling van individuele cellen door vogelpoep of korstmos kan de efficiëntie van het hele systeem verminderen vanwege de serieschakeling, aangezien de zwakste module de totale opbrengst bepaalt. In cijfers betekent dit een verlies van 20 tot 30 procent in het ergste geval. Maar het is niet alleen het financiële verlies dat een probleem vormt: vuil kan zelfs de coating en afdichtingen beschadigen, wat kan leiden tot totale uitval.

Gunstig all-round glijlager voor buiten, geen zwelling, zelfs niet bij hoge luchtvochtigheid
Naar de webshop
Flenslager met 4 montagegaten, chemicaliënbestendig en kosteneffectief
Naar de webshop
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur