Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® Q
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,40
Kleur
zwarte kleur
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
0,9
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
4,9
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
µ
0,05 - 0,15
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,55
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
4.500
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
120
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
89
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
100
Shore D hardheid
83
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+135
Bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+155
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-40
warmtegeleidingsvermogen
[W/m x K]
0,23
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
[K-1 x 10-5]
5
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
> 1015
DIN IEC 93
oppervlakte weerstand
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® Q glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
iglidur® Q lagers zijn speciaal ontwikkeld voor extreme belastingen. Onder hoge belastingen is iglidur® Q een van de materialen met verreweg de beste slijtvastheid van alle iglidur®materialen. Vanaf een radiale belasting van 25 MPa presteren zelfs glijlagers van het zeer slijtvaste iglidur® W300 beter. Speciale vaste smeermiddelen die uiterst fijn in het materiaal verdeeld zijn, zorgen ervoor dat een onderhoudsvrije droge werking bij elke belasting gegarandeerd is.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (100 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Hieruit kunnen geen conclusies over de tribologie worden getrokken. De druksterkte van iglidur® Q lagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram. 02 illustreert deze correlatie.

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur
X = Belasting [MPa]
Y = vervorming [%]
iglidur® Q is een materiaal dat wordt gebruikt wanneer hoge pv-waarden worden bereikt bij hoge belastingen.diagram. 03 toont de elastische vervorming van iglidur® Q onder radiale belasting. Onder de maximaal aanbevolen oppervlaktedruk van 100 MPa is de vervorming bij kamertemperatuur minder dan 3%.

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
Veel drooglopende kunststof glijlagers vertonen een afnemende wrijvingscoëfficiënt bij toenemende belasting. iglidur®® Q overtreft in dit opzicht de meeste iglidur®® glijlagers: onder hoge belasting biedt het materiaal een uitstekende wrijvingscoëfficiënt (diagram. 04 en 05).
Diagram 06 toont een uitbreiding van de resultaten van tests met verschillende asmaterialen die werden uitgevoerd met glijlagers van iglidur® Q. De sterke punten van iglidur® hoogbelaste materialen worden duidelijk boven 30 MPa. Vooral iglidur® Q valt hier op. Andere hoogbelaste materialen zoals iglidur® Q2 en TX1 lopen voorop als het gaat om slijtage bij nog hogere belastingen. Wat opvalt aan iglidur® Q is de goede slijtage op veel verschillende asmaterialen.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur