Met de gepatenteerde "Glide-Tec+" bewegingskinematica tonen de hoogwaardige kunststof glijlagers hun kracht. De lordose-kyfose aanpassing, een soort kunstmatige wervelkolom, vormt het bijzondere hoogtepunt van de stoel. Beweegbare kunststof elementen rusten op twee gebogen metalen stangen die draaien als de gebruiker achterover leunt. Hierdoor worden de steunelementen zodanig gebogen dat de vorm van de rugleuning precies overeenkomt met de desbetreffende zitpositie. Het is een van de meest flexibele rugleuningen ter wereld.
De roterende beweging wordt uitgevoerd door flenslagers gemaakt van het veelzijdige materiaal iglidur® J. In deze toepassing heeft hij een hardverchroomde as voor maximale slijtvastheid en geluidloze werking. Vanwege de noodzakelijke tolerantiecompensatie en om het bewegingsgemak betrouwbaar te ondersteunen, eventuele speling te compenseren en het vereiste lage geluidsniveau te bereiken, zijn de glijlagers voorgespannen. "Voor een stoel in dit prijssegment mag piepen, kraken of schokken eigenlijk nooit voorkomen," bevestigt het hoofd design, Franz Eckert.
De glijlagers in de bureaustoel zijn ontworpen voor een gewicht tot 200 kilogram. Als de gebruiker gaat zitten, wordt het gewicht automatisch gemeten. Bij deze hoge drukbelasting toont het materiaal iglidur® G zijn sterkte. Het is een economisch universeel lager met flens, dat in meer dan 650 afmetingen uit voorraad leverbaar is. Het belangrijkste ontwerpvoordeel bij deze toepassing is dat het permanent bestand is tegen de hoge statische belastingen zonder beschadigd te raken.
De polymeerlagers worden nu met succes gebruikt in andere stoelen van de fabrikant. In het geval van bioscoopstoelen bijvoorbeeld, die incidenteel ook uitgerust kunnen zijn met een popcorngoot om het in de gewenste richting op de vloer te laten vallen, waardoor schoonmaakwerk mogelijk wordt gemaakt, zorgt het voor extreme stevigheid. Hier zijn alle draaiende lagerpunten voorzien van polymeerlagers.
Met de hoogwaardige kantoorstoel Galileo is een drietal van design, ergonomie en zitcomfort gerealiseerd. De functies ondersteunen de natuurlijke drang van de mens om te bewegen, zelfs als hij zit en de rug gezond houdt. "Zelfs nonchalant hangen kan geen kwaad," zegt de Marketing Manager tot besluit. De designmanager voegt daaraan toe: "De polymeerlagers helpen om de respectieve bewegingssequenties probleemloos uit te voeren. "