Verander van taal :
Om een testserie in het igus® laboratorium uit te voeren, leverde de klant de assen die in de toepassing werden gebruikt. De tests werden uitgevoerd in het on-site testlaboratorium met een standaard testmachine (afbeelding 1). In de toepassing van de klant is het binnendringen van vuil deels mogelijk. Daarom is smering niet gewenst en bovendien kan de smering die nodig is voor de naaldlagers alleen binnen bepaalde grenzen worden gegarandeerd voor de gehele bedrijfstijd. Daarom werden de glijlagers getest in normaal bedrijf, d.w.z. droog zonder smering, en de naaldlagers met en zonder smering. In de eerste stap werden alle tests uitgevoerd zonder binnendringend vuil. Bij de iglidur® glijlagers werd de slijtage bepaald via de verandering van de binnendiameter in lastrichting. Hiervoor werd de binnendiameter voor en na de tests gemeten met een micrometer aan de buitenkant. Het verschil is de slijtage. Door middel van de cyclusfrequentie werd het loopgedrag bepaald om de slijtage te vergelijken. De inwendige diameter van de naaldlagers kon niet worden gemeten met de middelen die in het laboratorium beschikbaar waren. Hier werd de slijtage bepaald via het massaverlies.

Afbeelding 1: De tests werden uitgevoerd in het on-site testlaboratorium met een standaard testmachine
1
Hendel voor krachtoverbrenging
2
belasting
3
Testpunt
De slijtagetest werd uitgevoerd onder de volgende parameters:
Parameter
waarde
lager
iglidur® P210
iglidur® Q
iglidur® Q2
Naaldlager
naaldlager
as
Klantas (genitreerd)
Klantas (genitreerd)
Klantas (genitreerd)
Klantas (genitreerd)
Klantas (genitreerd)
belasting
4 MPa
4 MPa
4 MPa
4 MPa
4 MPa
Soort beweging
Zwenkbaar
Zwenken
Zwenken
Zwenken
Draaien
Zwenkhoek
60°
60°
60°
60°
60°
snelheid
0,01 m/s
0,01 m/s
0,01 m/s
0,01 m/s
0,01 m/s
smering
geen
nee nee
nee nee
geen
OKS 400 (eenmalig)
Beoogd aantal cycli
600000
600000
600000
600000
600000

Figuur 2: iglidur® P210 lager getest zonder smering met bijbehorende as

Figuur 3: iglidur® Q lager getest zonder smering met bijbehorende as

Figuur 4: iglidur® Q2 lager getest zonder smering met bijbehorende as

Figuur 5: Naaldlager getest zonder smering met bijbehorende as
iglidur® P210, iglidur® Q, iglidur® Q2; p=4MPa; v=0,01 m/s; draaihoek 60°.
De niet-gesmeerde naaldlagers begaven het na ongeveer 1/10 tot 1/3 van de nominale looptijd. De as was ook zwaar beschadigd. De gesmeerde naaldlagers zijn zwaarder geworden. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het vet dat zich in het lager heeft genesteld en dat slijtage en vuil heeft gebonden. Toch lijkt er maar heel weinig slijtage aan het lager te zijn geweest. Alle iglidur® lagers hebben hun beoogde levensduur bereikt en zijn nog steeds volledig functioneel, net als de gesmeerde naaldlagers. Ook de assen vertonen slechts kleine tekenen van slijtage. De glijlagers van iglidur® P210 behaalden de beste slijtageresultaten en het looppatroon op de assen ziet er ook het beste uit in combinatie met de iglidur® P210 glijlagers. op basis van deze resultaten is het advies voor een ongesmeerd lager in de toepassing een glijlager van het materiaal iglidur® P210. Indien nodig kunnen in de volgende stap aanvullende tests met het binnendringen van vuil worden uitgevoerd.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur