Nieuwe spindelmoeren afmetingen

Soepel, stil, lange levensduur

Nieuwe dryspin® afmetingen: uitbreiding van het productassortiment met glijdende en steile schroefdraad

De steile draadspindels maken deel uit van ons dryspin® assortiment, dat speciaal is ontworpen voor snelle en efficiënte toepassingen. Hier zijn schroefdraadmaten van DS4x2.4 tot DS18x100 beschikbaar. Het productassortiment draadspindels biedt ook kleine steekwaarden met de bekende dryspin® voordelen.

Trillingsvrije en stille werking 
► Draadspindelbewerking zonder voorafgaande CAD-kennis
► Levensduur draadspindelaandrijvingen online voorspelbaar
► Gewenste lengte zonder afval
► Tot 30% langere levensduur door asymmetrische schroefdraad
 
Kijk in de webshop

Besparing met spindels: technische gegevens en assortiment [mm]

Alle dryspin® draadspindels kunnen op maat bewerkt worden. Configureer deze online of stuur ons uw tekening. Wij kunnen dan snel een offerte uitbrengen.
Artikelnr.
Schroefdraad
d1 (-0.1)
d3 (-0.1)
P
L max.
Gewicht (kg]
Aantal tanden
Spoedhoek α
DST-LS-10x20-R-□-ES
DS10x20
10
7,0
20
1.000
0,44
6
32,48
DST-LS-12.7x10-R-□-ES
DS12.7x10
12,7
9,6
10
1.000
0,81
4
14,07
DST-LS-25x5-R-□-ES
DS25x5
25 (-0,25)
20,6
5
1.000
3,18
1
3,64
□ = variabele lengte
 
  • Stil dankzij schroefdraadgeometrie 
  • Tot 30% langere levensduur dankzij asymmetrie
  • Lopende testseries in het testlaboratorium ter plaatse 
  • Smeermiddelvrije werking en eenvoudige reiniging door corrosiebestendig AISI 304 roestvaststaal
  • Gratis online tool voor het bewerken van spindels zonder voorafgaande CAD-kennis, inclusief 2D-maattekening en live prijs

De nieuwe afmetingen van de dryspin® draadspindels in één oogopslag


Belangrijke informatie


dryspin® geometrie

Soepele werking, minder trillingen - HET alternatief voor trapeziumschroefdraad

Wat betekent draadspindeltechniek en wat versta ik eronder?
Draadspindeltechniek is een onderdeel van de aandrijftechniek en beschrijft (grofweg) de repeterende omzetting van een roterende beweging in een translatiebeweging binnen regelmatige cycli. De dryspin® draadspindeltechniek werd in 2014 gepatenteerd door het dryspin® draadspindeltechniek ontwikkelingsteam. Bijzondere nadruk werd gelegd op het verlengen van de levensduur en het verbeteren van de efficiëntie. Het dryspin® productassortiment omvat (steile) draadspindels gemaakt van roestvaststaal of aluminium en de geschikte spindelmoeren gemaakt van igus® hoogwaardige polymeren. Ze zijn verkrijgbaar met een spoed van 1 mm tot 100 mm. De dryspin® schroefdraadgeometrie is een uitbreiding van conventionele schroefdraadtechnologieën zoals metrische en trapezium schroefdraad. dryspin® draadspindeltechnologie heeft veel voordelen ten opzichte van conventionele draadspindelgeometrieën.Hoe kan ik de schroefdraadrichting van mijn spindel achterhalen?
Of de richting van een schroefdraadrotatie rechts of links is, kan eenvoudig worden bepaald met een visuele inspectie. Als u de draadspindel vanaf de voorkant bekijkt, kunt u het verschil tussen linkse en rechtse schroefdraad het beste zien.  Bij draadspindels met rechtse schroefdraad stijgen de schroefdraadflanken van linksonder naar rechtsboven. In productietekeningen worden rechtse schroefdraad vaak gemarkeerd met de letters RH, bijv. DS10x20-RH. Meer informatie.

Zelfborgend - wat betekent dat?
Zelfborgend betekent dat spindelmoeren en draadspindels niet kunnen worden bewogen zonder uitoefening van externe kracht. Zodra de statische wrijving wordt overschreden, zijn de componenten niet meer zelfborgend. Multistart trapeziumvormige draadspindelaandrijvingen hebben een "resterende zelfborgende" eigenschap; steile draadspindelaandrijvingen hebben geen zelfborgende werking. Omdat de zelfvergrendeling zowel afhangt van de spoedhoek als van de wrijvingscoëfficiënt van het glijdende paar, kan een verlies aan zelfvergrendeling optreden bij zeer lage wrijvingscoëfficiënten, zelfs bij trapeziumvormige schroefdraden met enkele start. Meer informatie. 

Stille en trillingsvrije werking en hogere snelheden
Door de afgeronde tandflanken en nauwere productietoleranties van de dryspin® schroefdraadgeometrie wordt het mogelijke geluidsveroorzakende contactoppervlak tussen de spindelmoer en de draadspindel verminderd. De reden hiervoor is dat hoe groter het contact van twee tegen elkaar bewegende oppervlakken is, des te meer trillingen worden overgedragen, die kunnen worden waargenomen als rammelen of piepen. Dit betekent dat hogere verplaatsingssnelheden kunnen worden bereikt zonder het bijbehorende geluid te veroorzaken.

Tot 30% langere levensduur - dankzij de asymmetrie van de schroefdraad
Door grotere openingen tussen de individuele dryspin® schroefdraadsteken past de schroefdraad zich optimaal aan de specificaties van de smeermiddelvrije igus® high-performance polymeren aan. Het aandeel van het tribologisch geoptimaliseerde polymeer in de schroefdraadsteken kan met een factor 1,3 worden vergroot. Slijtvastere materialen en hogere efficiëntieniveaus zijn cruciaal voor een levensduur die tot wel vijf keer langer is vergeleken met standaard schroefdraadgeometrieën. Meer informatie.

Kan ik mijn kunststof draadspindel smeren?
Het is geen geheim dat igus® een voorstander is om lagers niet te smeren. Simpel gezegd, smering is niet nodig voor igus® producten. Veel mensen denken dat het invetten van sommige producten essentieel is om te garanderen dat ze niet vastlopen en een soepele beweging te waarborgen. Men vergeet echter gemakkelijk dat smering niet voor alle producten een voorwaarde is. Er is geen smering nodig voor igus® spindelmoeren; het kan echter nog steeds worden gebruikt. Het is essentieel om de bestendigheid tegen de gebruikte smeermiddelen te controleren.

Test onze dryspin® technologie zelf

Met de hulp van een gratis draadspindel monster

Een echte steekproef in handen houden is een belangrijk onderdeel van het begrijpen van uw component. Wij sturen u graag een monster van onze dryspin spindel aandrijvingen voor dit doel. Wij hebben alle specificaties en voordelen van de dryspin spindel technologie in het voorbeeld voor u samengevat. Bekijk het zelf en als je vragen hebt, zijn onze experten er graag om te helpen.
Vraag een gratis draadspindel sample aan


Bestel online:

Schroefdraad maat
Naar de webshop

Stuur een contactverzoek:

Verzoek voor contact
Naar het aanvraagformulier

Verkrijg meer informatie

USP afbeelding
Naar de dryspin informatie pagina



The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® SE & Co. KG/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus SE & Co. KG of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® SE & Co. KG benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.