Verander van taal :

Nieuwste ontwerpstudie
Deze studie combineert verstijfde kunststof blokken met een metalen klemring en iglidur® glijlagers voor de vaste lagerversie en alleen de kunststof blokken met een iglidur® speciale glijder voor de zwevende lagerversie. Ze zijn 1:1 identiek aan metalen lagerblokken. Ze zijn ook tot 60 % goedkoper en 80 % lichter in vergelijking met de standaard metalen lagerblokken. De nieuwe vlottend gelagerde kunststof lagerblokken zijn verkrijgbaar in 4 afmetingen.
► SLSP-S6-LL
► SLSP-S8-LL
► SLSP-S10-LL
► SLSP-S12-LL




| Artikelnr. | A [mm] | H [mm] | h1 [mm] | lt [mm] | ts [mm] | d1 [mm] | E1 [mm] | Gewicht [g] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLSP-S6-LL | 42 | 26 | 13 | 20 | 5,5 | 6 | 30 | 14 | 
| SLSP-S8-LL | 52 | 34 | 17 | 23 | 6,6 | 8 | 38 | 29 | 
| SLSP-S10-LL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9,0 | 10 | 52 | 64 | 
| SLSP-S12-LL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9,0 | 12 | 52 | 71 | 

Wat de dryspin® technologie kan doen
De steile schroefdraadtechnologie dryspin® werd in 2013 intern ontwikkeld door igus® en biedt talrijke voordelen ten opzichte van conventionele steile schroefdraad. Dankzij de vlakke flankhoek zetten ze de toegepaste kracht efficiënt om in een translatiebeweging. Met de specificaties en geometrie afgestemd op de kunststof moer en spindel, biedt dryspin® een nog hogere levensduur en efficiëntie voor steile schroefdraad. Dankzij de afgeronde geometrie van de tandflanken is het contactoppervlak tussen de schroefdraadspindel en de draadschroefmoer kleiner en lopen de schroefdraadsystemen bijna geruisloos en trillingsvrij onder belasting.
 
De grotere afstanden tussen de afzonderlijke draden van de dryspin® vergroten het aandeel (factor 1,3) van tribologisch geoptimaliseerd polymeer in de draden. Slijtvaster materiaal en een hogere efficiëntie zijn doorslaggevend voor een levensduur die tot 5 keer langer is dan die van conventionele steundraad.

Met behulp van het gratis draadstaal
Het is belangrijk om een echt monster in je handen te houden om een uitgebreide indruk te krijgen. Wij sturen u graag een monster van onze dryspin® loodschroeven toe.
Op het monster hebben we alle specificaties en voordelen van de dryspin® loodschroeftechnologie voor u samengevat. Overtuig uzelf en als u vragen heeft, helpen onze experts u graag verder.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur