Verander van taal :

e-spool® theater HD30
igus® breidt het bestaande productassortiment met slaglengtes van 10 en 15 meter nu uit met een extra variant van 21 meter. Dit wordt bereikt met de twisterband TBHD30 en kan nog steeds worden gebruikt met het redundante veersysteem voor veilige retractie.

e-spool® theater HD42
Dankzij het gebruik van de grotere twisterband TBHD42 kunnen meer kabels en grotere diameters worden verplaatst over trajecten van 10 en 15 meter. Deze grotere capaciteit van het systeem betekent dat complexere en uitgebreidere toepassingen kunnen worden gerealiseerd.

Ontwerpstudie: e-spool® theater HD42e
De nieuwe standaard voor verplaatsingen tot 40 meter, ontwikkeld in overeenstemming met DIN EN 17206 en DGUV-principe 315-390. Uitgerust met een krachtige motor en intelligent besturingssysteem biedt de e-spool® HD42e hogere vulgewichten en een modulair systeem dat eenvoudige aanpassing en uitbreiding mogelijk maakt.

Ontwerpstudie: zig-zag E4.56
Gestandaardiseerd zig-zag geleidingsconcept met de kabelrupsen E4.56 voor verticale verplaatsingen tot 40 m. Het beproefde systeem is ontworpen voor gebruik op verschillende aseindsteunen en in overeenstemming met DIN EN 17206 en DGUV-principe 315-390.

Polymeer rotatiemodule ReBeL-Twist
De nieuwe polymeer rotatiemodule is ontworpen voor as 1 van de ReBeL en Universal Robot UR10e en maakt een eenvoudige integratie mogelijk.

Kosteneffectief, duurzaam en eenvoudig te installeren
De stalen geleidingsgoot ST200 stelt nieuwe normen voor de geleiding van kabelrupsen, met name voor de gangbare kabelrupsen van de series 2828R, 3838R, 4040R en 5050R. Het systeem is ontwikkeld voor trajecten tot 200 m en biedt u een kosteneffectieve oplossing zonder extra glijstang en met eenvoudige installatie.

Met onze nieuwsbrief mist u geen nieuws van igus meer. Blijf op de hoogte van ons bedrijf en onze motion plastics. Ontdek als eerste nieuwe producten, spannende toepassingen, actuele laboratoriumrapporten en nog veel meer.

Ontwikkeld voor theater- en podiumgebruik in overeenstemming met DIN EN 17206 en DGUV-principe 315-390. Sinds vorig jaar is het een onmisbare standaard geworden in theater- en podiumtechniek. Een compacter formaat met een slaglengte van 10 meter en de nieuwe, optionele accessoires (ratel, rem en verankeringsbeugels voor plafondmontage) ronden het productassortiment nu af. De verlengde lengte van de kabelrups kan individueel worden gepositioneerd met behulp van de ratel. De rem zorgt voor gecontroleerd oprollen. De verbindingsbeugels helpen bij het installeren onder de structuur van de klant.
.

Lichtgewicht en kosteneffectief
Alle voordelen van een kabelrupsen met een innovatief geleidingsconcept voor trajecten tot 10 meter. Het systeem is ontworpen voor gebruik op verschillende aseindsteunen en in overeenstemming met DIN EN 17206 en DGUV-principe 315-390. De huidige systeemlengte is 2,16 meter. Verschillende rupsbreedtes zijn mogelijk, binnenbreedtes van 075 tot 150 mm zijn beschikbaar.

De e-spool microfoon vult een gat in de geluidstechnologie en is bijzonder veelzijdig dankzij het compacte formaat en lichtgewicht ontwerp. Het gebruik van de twisterband maakt een sleepring overbodig. Dit zorgt voor een ononderbroken geluidsoverdracht over een extensielengte van 30 meter. Bij de e-spool microfoon stereo worden twee kabels parallel gelegd zodat twee microfoons kunnen worden aangesloten. Beide systemen worden compleet geleverd met motor en besturingssysteem, de e-spool® microfoon stereo bovendien met microfoonrail voor twee microfoons.

Samen met de nieuwe retrofit montageconsoles is de e-loop® een aansluitklaar energievoorzieningssysteem voor boorinstallaties op het land. De gestandaardiseerde consoles voor eenvoudige aansluiting van het bewegende uiteinde en het vaste uiteinde van de e-loop® ELP.300 op standaard top drive modellen maken het e-loop® productassortiment compleet.

De nieuwe igus® standaard voor steunplaten en zwevende bewegende uiteinden met identiek gatenpatroon en dezelfde bevestigingshoogte voor een nog installatievriendelijkere aansluiting van het kabelrups-systeem op het bewegende uiteinde Het systeem wordt geleverd met een geïntegreerde houder voor de trekontlasting en kan worden uitgerust met EC.P duw/trekkrachtbewaking.

Gewoon veilig draaien
Een gestandaardiseerde geleidingsgoot voor verschillende rupsbreedtes, inclusief voorbereiding voor smart plastics eindpositieregeling
Afmetingen [in mm]
Buitendiameter: 600
Binnendiameter: 300
Systeemhoogte: 75 tot 165

Soms passen de vele standaarden niet in de beschikbare installatieruimte en moet er een aangepaste roterende energievoorziening in een andere installatiegrootte worden ontworpen. Het configureren van de perfecte roterende energievoorziening voor uw toepassing is eenvoudig en neemt slechts enkele seconden in beslag - nu mogelijk met de nieuwe Rotatie Module Configurator. Met een buitendiameter van 200 mm tot 2.500 mm ontvangt u een afgewerkte standaard in de door u gewenste maat, die u direct online kunt bestellen.

Met vijf triflex® kabelrupsen geïnstalleerd, biedt de nieuwe TRM ruimte voor een verscheidenheid aan kabels en andere media. Het compacte type (buitendiameter 1.300 mm, installatiehoogte minder dan 1 m) maakt een veilige realisatie van een draaihoek van 1.800° mogelijk.

e-spool® kabelrups-systeem - Voor theaters en podia
Ontdek het kabelrups-systeem voor theaters en podia gebaseerd op DIN EN 17206 en DGUV principe 315-390. e-spool® is een kabelgeleider met automatische terugtrekking door veerspanning. Een nieuwe, voor spanning geoptimaliseerde kabelrupsen wordt geleid op een trommel en zorgt voor de juiste lengte en spanning van het energievoorzieningssysteem dankzij een geïntegreerde borgveer. De twisterband verbindt de trommel met het asblok, dat als interface dient voor de permanent geïnstalleerde kabel.
Afmetingen [in mm]
Hoogte: 1.050
Breedte: 950
Diepte: 950

Tot 15 meter hoog op trussen
De nieuwe standaard in theater- en podiumtechniek scoort punten met zijn aanzienlijk lagere gewicht op de trussen, modulaire ontwerp en reikwijdtes van 5-15 meter. Het pakket omvat bevestigingen voor trussen, de steunplaat aan het bewegende uiteinde en het optionele veiligheidspakket conform DIN EN 17206 en DGUV-principe 315-390 om het nieuwe systeem af te ronden.
Afmetingen [in mm]
Lengte: 2.000
Breedte: 410
Hoogte: 620 tot 1.350

Voor verticale installatie
Veilige roterende energievoorziening voor verticale installatie met extra geleidingselementen, bijv. voor laterale versnelling en vrij selecteerbare vaste eindpositie:

Voor verticale installatie
Veilige roterende energievoorziening voor verticale installatie met extra geleidingselementen (magsnap/guidelok tuimelaars)

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur