Nieuwe drylin lineaire technologieproducten

Ontdek onze nieuwste producten

Vraag het onze expert

Expert op het gebied van lineaire technologie

Nieuw: Lineairtechniek samples

Axis All Areas sample

Uw Linear Technology Nieuwsblad

Linear Technology Journal

Nieuwe producten 2026

Ons hoogtepunt: drylin C rol geleiders

CW-3030-10-31-02
  • Rendabele wagens door spuitgieten van zink
  • Grote ontwerpvrijheid voor belastingen tot 200N
DCSO-3021-01-CA-D
  • 30 mm railbreedte en systeemhoogte
  • Lichtgewicht ontwerp: Aluminium rail met zink gegoten slede met drie polymeer rollen - lichter dan puur stalen systemen
CWA-3030-01-04
  • Voor extra laterale schroefpunten op de slede, railafdekkingen en meer

drylin W profielgeleidingen

WWQ-806016-001-20
  • De volledige lineaire geleiding is beschermd binnen het profiel - onzichtbaar, stil en volledig veilig voor invloeden van buitenaf
  • Modulair: Dubbele lagerbehuizing of voorgemonteerde sleden
  • Ideaal voor machinebouw en automatisering dankzij de combinatie van aluminium modulair profielsysteem en lineaire geleiding
WW-10-40-10-HKD-RAM
  • Aanpasbaar - rechte of gebogen rails en verschillende installatiematen
  • Maten 10-30 en 10-40 - naar keuze hard geanodiseerd, zilver of zwart geanodiseerd
  • Monitoren en bedieningselementen monteren in bestuurderscabines is nu nog eenvoudiger
WWRHP-10-30-06-A-AR
  • Maakt indruk met zijn compacte ontwerp, extreem lichtgewicht ontwerp en zeer stille werking
  • Onderstel bestaat uit het materiaal iglidur JBPF
  • PTFE-vrij en getest op PFAS
WWRHP-10-30-06-AR
  • PTFE-vrij en getest op PFAS
  • Toegangssysteem voor hybride rol geleiding, compatibel met railinstallatiemaat 1030
  • 100% smering en onderhoudsvrij
WW-06-20-T415-ES2-X
  • Ontwikkeld voor extreme omstandigheden: smeringsvrij, hygiënisch, compact
  • Betrouwbaar ondanks omgevingsfactoren
  • Kan worden gebruikt als lineaire geleider op roestvrijstalen rails en in draadspindel modules
WK-10-60-ES-A160-HYD1
  • 's Werelds eerste EHEDG gecertificeerde lineaire geleider en stelt nieuwe normen voor hygiëne en voedselveiligheid
  • De slede van iglidur A160 is PTFE-vrij en PFAS-getest
WS-10-40-LW-CA
  • Nieuwe versie van de bestseller WS1040
  • Tot 30% lager gewicht met dezelfde stabiliteit
  • Eerste lineaire profiel met tot 80% recyclingpercentage en tot 80% verminderde CO2-voetafdruk
WS-10-40-LW-AR
  • Nu lichter, eenvoudiger te installeren en duurzamer
  • Axiale kanalen (M5) zorgen voor een snelle, schone en veilige bevestiging.
  • Compatibel met alle loopwagens, glijlagers en hybride rollagers uit de drylin W serie 10
WS-10-40-LW
  • De nieuwe versie maakt de bestseller nu nog beter in drie opzichten: gewicht, montagegemak en duurzaamheid.
  • Compatibel met alle loopwagens, glijlagers en hybride rollagers uit de drylin W serie 10
WJRM-51-10
  • Combineert twee polymeer rollen in een compacte lagerbehuizing
  • Het systeem is verkrijgbaar met glij- of kogellagers
  • Kostenbesparingen tot 65% dankzij de behuizing van zink spuitgiet behuizing, zonder in te boeten aan stabiliteit of precisie

drylin R asgeleidingen

AWMR-30-CA
  • 40% lichter en zuiniger
  • Voordeliger te produceren dankzij blank geanodiseerd oppervlak
AWMR-30-AR
  • Voor het eerst zwart geanodiseerd
  • In combinatie met de glijlagers RJMO of RJ4JP ontstaat de lichtste ronde as geleiding in inbouwmaat 30.
XUMO-01-06
  • Dimensionaal stabiel bij temperaturen van -40 °C tot +250 °C met betrouwbare glij-eigenschappen
  • Gebruik voor kleine installatieruimten

drylin N compacte lineaire geleidingen

NW-42-12-50
  • Lange wagen, ook met voorspanning, railmontage met lijm mogelijk
  • Extreem lichtgewicht, eenvoudige montage zonder boren dankzij plakband
  • PTFE-vrij en PFAS-getest dankzij iglidur JPF
NW-42-12-20
  • Korte slede, ook met voorspanning, railmontage met lijm mogelijk
  • Extreem lichtgewicht, eenvoudige montage zonder boren dankzij plakband
  • PTFE-vrij en PFAS-getest dankzij iglidur JPF
NS-01-12-AR
  • Zwart geanodiseerde profielen voor minder lichtreflectie, bijv. voor optische meetsystemen
  • Met een breedte van 12 mm, de oplossing voor miniatuur- en lichtgewicht toepassingen met minimale benodigde ruimte
NS-01-12
  • De combinatie van een smal profiel en een systeemhoogte van 5 mm maakt precieze lineaire bewegingen mogelijk, zelfs in de meest beperkte installatieomstandigheden
  • Extreem lichtgewicht, eenvoudige montage zonder boren dankzij plakband

Alle nieuwe producten vanaf voorjaar 2026

nieuwe producten 2026

Nieuwe producten 2025

drylin W profielgeleidingen

WW-10-30-T15-01-HYD1
WS-10-40-ES-HYD1-XX
WW-06-70-08-AL
WW-06-70-08-AL
WW-06-70-08-AL-AR
WS-06-70
WS-06-70-AR
WWBCX-06-20-05
WWBK-06-20-04
WJRM-71-16-AL
WJ200UMS-01-06-AL
WJ200UMS-01-06-AL
WWH-71-16-120-25-AL
WJ200UMA-01-10
WJPFUM-01-06
WJ200UM-01-25-Pxxx
WW-06-20-08-JPF

drylin telescopische rails

NT-60-DS
NT-60-DS-AR-200

drylin R asgeleidingen

JPFUMO-01-06

drylin voorbelasting prisma geleiders

NSV-01-20
Prismaslede met bewerkt uiteinde
Voorgespannen prismaslede met gat
eindkap NSVK 20

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop