drylin® lineaire techniek nieuws – 2023


drylin® W lineaire glijlager behuizing met individuele aanpassing van de speling

Low-cost enkelvoudige lagerbehuizing van zamac spuitgietdeel voor horizontale en verticale installatieposities. Onze drylin® W lineaire glijlager behuizingen met individuele aanpassing van de speling zijn gemaakt met zamac spuitgietdeel. De lineaire behuizing kent niet alleen een gemakkelijke aanpassing van de speling waarvoor slechts een standaard 1,5 mm inbussleutel nodig is, maar heeft ook een lange levensduur dankzij de foliën gemaakt van iglidur® J200.
Meer informatie
drylin® W lineaire glijlager behuizing met individuele aanpassing van de speling

drylin® W enkele behuizingen met veervoorspanning

drylin® W enkele behuizingen met veervoorspanning
Low-cost enkelvoudige lagerbehuizing van zamac spuitgietdeel voor horizontale en verticale installatieposities. Ons drylin® W enkelvoudige lagerhuizen met veervoorspanning geeft u twee verschillende voorspanningsklassen om uit te kiezen. drylin® enkelvoudige lagerbehuizingen beschikken over een nauwkeurig gecontroleerde afstelling zonder enig stick-slip effect. Ze zijn tevens licht van gewicht en zijn gemaakt van 16 g zamac spuitgietdeel en 7 g aluminium. 
Meer informatie

drylin® NT deksels

Voor een snelle en nauwkeurige montage van telescooprails NT-35 en NT-60 bieden wij de NTKA en NTKB deksels aan. Deze deksels hebben een compact ontwerp om de uitschuifbare rail af te dekken en een hoog ontwerp om de gehele voorkant van de NT af te dekken. Ze bieden niet alleen een optische afdekking aan de voorkant van uw telescooprails, maar hebben ook een afgeronde randbeschermingsgeometrie. Bovendien zijn ze volledig gerecycled en gemaakt van de iglidur® ECO P kunststof.
Meer informatie
drylin® NT deksels

drylin® telescopische railconfigurator

Configurator voor telescooprails
Voer gewoon uw vereisten in en ontvang telescopische geleidingsconfiguraties die aan uw behoeften voldoen –gedeeltelijk uitgeschoven, volledig uitgeschoven of overmatig uitgeschoven.
Meer informatie

drylin® econ kunststof loopwagen

econ lineaire loopwagen gemaakt van igus® iglidur® RN403 kunststof. De eerste massief kunststof PFAS-vrije wagen voor het drylin® W lineair systeem met een compacte installatiegrootte van 1030. De monoblokvorm maakt de installatie uiterst eenvoudig. De keuze is aan u: eenvoudige bediening – monoblock, gedefinieerde verplaatsingskracht – monoblock met voorspanning en gedefinieerde stoppunten – monoblock met vergrendelde sferische kogel.
Meer informatie
drylin® econ kunststof loopwagen

drylin® W miniatuur lineaire geleiders

drylin® W miniatuur lineaire geleiders
Lichtgewicht dankzij kunststof en aluminium. Robuuste lineaire rails. De slede is 28% smaller, 12% platter en 70% lichter dan de WW-06-20-06 slede.
Meer informatie

drylin® W anti-reflecterende lineaire geleider

drylin® W T-serie lineaire geleidingen voor snelle montage. Bijpassende dubbele rails van zwart geanodiseerd aluminium. Anti-reflecterende oppervlakken voor verminderde lichtreflectie. De slede is 28% smaller, 12% platter en 70% lichter dan de WW-06-20-06 slede.
Meer informatie
drylin® W anti-reflecterende lineaire geleider

drylin® R foliën – open

drylin® R glijfolies
drylin® lineaire glijlagers volgens de Japanse Industriële Standaarden (JIS) voor ondersteunde ronde assen.
Meer informatie

drylin® R glijfolies

Eenvoudige overstap naar glijlagertechniek dankzij afmetingen die voldoen aan de Japanse Industriële Standaarden (JIS). Groot productassortiment bijpassende ronde assen, inclusief bewerking op maat.

Meer informatie
drylin® R glijfolies

drylin® W vervangt recirculerende kogellagers in hygiënisch ontwerp

WK-10-30-HD-STUDIE
De nieuwe hygiënische ontwerpstudie is een schoon systeem met FDA-conforme en EU10/2011-conforme componenten. Het heeft dezelfde afmetingen als recirculerende kogellagergeleidingen en is zeer eenvoudig te reinigen.
Meer informatie

Overschakelen naar lineaire geleidingssystemen van roestvrij staal – drylin® W lineaire sledes

 

    drylin® W lineaire sledes vereenvoudigen de overgang van recirculerende kogellagersystemen naar een geleidingssysteem. Nu voor het eerst in gebieden waar normaal roestvrij staal vereist is.
    Meer informatie
    WW-T15-ES2

    Randbescherming voor drylin® W rails

     

      Randbescherming voor drylin® W rails
      Naast de afdekkingen voor drylin® W rails, zijn er nu eindkappen voor alle drylin® W dubbele rails van installatiemaat 10.
      Meer informatie

      drylin® W dubbele rail van roestvrij staal – corrosievrij roestvrij staal

       

        Gebieden waar roestvrij staal vereist is door wettelijke voorschriften, evenals weerstand tegen corrosie en media.
        Meer informatie
        WS-10-30

        drylin® T lineaire slede TW-12 Performance – klemsysteem direct op de loopwagen 

         

          TW-12 met handklem

          drylin® T lineaire sledes in vier maten met geïntegreerde handklem. De afstelling van de speling wordt rechtstreeks op de slede uitgevoerd.

          Meer informatie

          drylin W voor kleine installatieruimtes – de 6-serie biedt nieuwe ontwerpopties

           

            Gebruikers kunnen kiezen tussen kant-en-klare lineaire systemen en variabele individuele componenten.
             

            Het drylin® W lineaire systeem kan worden gebruikt om ideeën te implementeren en innovatieve producten te ontwikkelen. Laat u inspireren door drylin® W.
            Meer informatie
            WK-06-20 – De 6-serie is erg klein, maar kan veel

            drylin® T miniatuurgeleider met voorspanning

             

              TW-14-12-PL_on_TS-04-1 miniatuurslede met voorspanning

              Extreem gebruiksgemak en nieuwe ontwerpvrijheid. Nu ook met voorspanning. 

              • Lineaire slede met voorspanning
              • Wrijvingscoëfficiënt tot 40% verbeterd door
                iglidur® E3
              • Tot 30% meer ontwerpvrijheid dankzij de 3:1-regel
              • 100% onderhoudsvrij door ingebouwd smeermiddel 
              Meer informatie

              drylin® N prismageleiding met voorspanning – bijna onzichtbaar 

               

                Extreem low-profile prismaslede met voorbelasting en zwarte rails en een lineaire slede voor nauwkeurige afstelling. 

                • Extreem low-profile prismaslede met voorbelasting en zwarte rails en een lineaire slede voor nauwkeurige afstelling. 
                • Gecontroleerde instelling dankzij individuele voorspanning.
                • Compatibel met vele systemen: korte en lange wagens met gewoon of schroefdraadgat.
                • Gemiddelde verplaatsingskrachten en gegarandeerde houdkrachten getest in het igus® laboratorium.
                • Compact, lichtgewicht ontwerp met lage massatraagheid.
                Meer informatie
                NWV21-27-35-P05-AR drylin N prismaslede

                drylin® lineaire geleidingsexpert – raadplegen, berekenen, kopen 

                 

                  drylin® DLX lineaire geleidingsexpert

                  drylin® lineaire geleidingsexpert 

                  Vind de juiste oplossing voor uw toepassing: selecteer installatiepositie; toepassingsparameters invoeren; kies en bestel systeem.

                  Meer informatie

                  Innovatief en met een snelle afschrijving – drylin® econ wagen voor gebogen rail

                   

                    De meest kosteneffectieve oplossing die werkt is de beste. Deze beschrijving karakteriseert in het kort de drylin® econ-serie, een kant-en-klare instapserie voor eenvoudige positionerings- en afsteltaken. Ze is zeer efficiënt in gebruik en kosteneffectief voor een snelle afschrijving.
                    Meer informatie
                    WWBP-06-30-06 slede voor gebogen rail

                    CO2-gereduceerde econ liner

                     

                      drylin® R liners gemaakt van iglidur® J4 met een hoog gehalte aan gerecycled materiaal en een CO2-voetafdrukreductie van 60% 

                      • Voor drylin® R ronde assen met diameters van 12-40 mm en drylin® W lineaire geleidingen met diameters van 10-25 mm

                      Meer informatie
                      J4UMO-01-20 CO2-gereduceerde econ liner

                      drylin® R op houten assen – Slijtage op hout 

                       

                        drylin R op houten assen
                        We hebben verschillende tests uitgevoerd op de wrijvingscoëfficiënt en de slijtagesnelheid van onze materialen. Glijlagers en voeringen gemaakt van de materialen iglidur® J en J4 werden getest op verschillende houten assen en vergeleken met metalen assen

                        drylin® NT heavy duty telescopische rail 

                         

                          Trek lasten tot 25 kg uit

                          • drylin® NT heavy duty telescopische rail 
                          • De robuuste aluminium rail kan lasten tot 25 kg dragen; met een duurzame coating van iglidur® IC-05 voor een smeermiddelvrije verlenging. 
                          • Telescopisch uitschuifbaar tot 1.000 mm in het toepassingsgebied, tot +80°C  
                          • Telescopische rail kan worden besteld met traploze verstelling van 100-1.000mm
                          Meer informatie
                          drylin® NT Heavy Duty telescopische rails

                          drylin NT-35-P telescopic rail Preload – met voorspanning en rammelvrij

                          drylin NT-35-P telescopic rail Preload – met voorspanning

                          De nieuwe generatie telescopische rails NT-35-P met voorspanning en soepele werking.

                          • Rammelvrije telescopische rail dankzij voorspanmechanisme  

                          Meer informatie

                          Robuuste drylin® WW-HKX klemming

                           

                            De positie van de lineaire geleider kan met een hefboom worden vastgezet. Een elastomeerstrip houdt de wagen op zijn plaats.

                            • Voorgemonteerde lineaire wagen met geïntegreerde hendel
                            • Veilige bediening met antislip hendelontwerp
                            • Elastomeerstrip beschermt het lineaire railoppervlak
                            Meer informatie
                            WW-16-60-15-HKX

                            Clip-on lineaire wagen met klemsysteem – vastclippen, afstellen, vergrendelen  

                            Clip-type lineaire wagens met klemming
                            • Deze lineaire slede van het cliptype combineert een klemfunctie met een praktisch mechanisme om de slede op zijn plaats te plaatsen en te verwijderen. 
                            • Door de lineaire slede vast te klemmen, wordt deze beschermd tegen trillingen en onbedoelde verstelling  
                            • Veilige externe opslag van waardevolle apparatuur​ 
                            • Dit product is ontwikkeld op klantenverzoek. Heeft u suggesties en ideeën voor dit product? Neem gerust contact met ons op. 
                            • Alle componenten zijn recyclebaar 
                            Meer informatie

                            Deksels voor drylin® W laterale rails

                             

                              Beveiliging van de wagen en sierlijke afdekking van de railranden dankzij eindkappen voor WSR-10-120 drylin® W rail.

                              • Stijlvolle bescherming van het railafsluiting
                              • Meer veiligheid met robuuste eindkappen
                              • Veilige grip met perspassing
                              Meer informatie
                              WSZ-101201-KIT

                              Tandemrollagers met kogellagers

                               

                                WJRM-51

                                De nieuwe generatie kogellagers maakt het verplaatsen van lasten nog gemakkelijker. Het tandemontwerp met twee scharnierende lagerrollen biedt tweemaal zoveel draagvermogen als rollagers met enkele rollen.

                                • Gelijkmatige lastverdeling dankzij het geleiderolsysteem met zwenkbare lagers
                                • Dubbele belastbaarheid van lagers met een enkele rol
                                • Kant-en-klare tandemrollagers geschikt voor drylin® W-profielrails met WS-10/WS-16/WS-20 afzonderlijke assen
                                Meer informatie



                                The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

                                igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.