Verander van taal :

Net als igus® is Binder een familiebedrijf. Het werd opgericht in 1960 en is vandaag de dag, volgens eigen zeggen, "een van de marktleiders op het gebied van ronde connectoren". Vandaag de dag werkt Franz Binder GmbH met 45 verkooppartners op vijf continenten. De kant-en-klare connectoren en de connectoren aan de apparaatzijde worden volledig in Duitsland geproduceerd, wat lange transportroutes vermindert en tegelijkertijd de ecologische voetafdruk versterkt. Gemaakt in Duitsland.  
Zo breiden we ons productassortiment uit op een belangrijk industrieel gebied en ronden we ons connectorenprogramma af in de richting van M8 en M12. Hierdoor kunnen we u een nog grotere keuze aan hoogwaardige ronde connectoren aanbieden.
Met de in opdracht gemaakte servicepacks uit voorraad, die alle afzonderlijke onderdelen bevatten, kunt u uw sensor- en actuatorkabels snel en eenvoudig zelf samenstellen.
igus® biedt ook graag voorgeassembleerde kabels voor bewegende toepassingen volgens de eisen van de klant.
Typische toepassingsgebieden: 
Meet- en regeltechniek, bijv. inductieve sensoren, lichtbarrières, koppelsensoren, automatische verpakkingsmachines, sensoren en actuatoren met ingebouwde connectoren




Uitbreiding van het catalogusassortiment met het bedrijf Binder GmbH. We bieden nu kant-en-klare servicepacks aan in de M8- en M12-serie. Deze zijn al volledig gelabeld en kunnen direct worden gebruikt voor het spannen.
| Binder Bestelnr. | igus® artnr. | Aantal polen | Contacttype | Klembereik | Naar de webshop | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3400 100 03 | MAT0174945 | 3-polig | Kabelcontactdoos | 3,5-5,0 mm | bestellen | 
| 99 3379 100 03 | MAT01712009 | 3-polig | Kabelconnector | 3,5-5,0 mm | bestellen | 
| 99 3376 100 04 | MAT0174989 | 4-polig | Kabelcontactdoos | 3,5-5,0 mm | bestellen | 
| 99 3383 100 04 | MAT0173041 | 4-polig | Kabelconnector | 3,5-5,0 mm | bestellen | 
| Binder Bestelnr. | igus® artnr. | Aantal polen | Contacttype | Klembereik | Naar de webshop | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3360 100 03 | MAT01747828 | 3-polig | Kabelcontactdoos | 4,0-5,5 mm | bestellen | 
| 99 3361 100 03 | MAT01715998 | 3-polig | Kabelconnector | 4,0-5,5 mm | bestellen | 
| 99 3362 100 04 | MAT01743277 | 4-polig | Kabelcontactdoos | 4,0-5,5 mm | bestellen | 
| 99 3363 100 04 | MAT01717508 | 4-polig | Kabelconnector | 4,0-5,5 mm | bestellen | 
| 99 3360 300 03 | MAT01733873 | 3-polig | Kabelcontactdoos | 6,0-8,0 mm | bestellen | 
| 99 3361 300 03 | MAT01733874 | 3-polig | Kabelconnector | 6,0-8,0 mm | bestellen | 
| 99 3362 300 03 | MAT01731011 | 4-polig | Kabelcontactdoos | 6,0-8,0 mm | bestellen | 
| 99 3363 300 04 | MAT01730059 | 4-polig | Kabelconnector | 6,0-8,0 mm | bestellen | 
| Binder Bestelnr. | igus® artnr. | Aantal polen | Contacttype | Klembereik | Naar de webshop | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 2442 21 04 | MAT01723423 | 3+PE | Kabelcontactdoos | 8,0-10,0 mm | bestellen | 
| 99 2443 21 04 | MAT01732663 | 3+PE | Kabelconnector | 8,0-10,0 mm | bestellen | 
| 99 2444 21 05 | MAT01718734. | 4+PE | Kabelcontactdoos | 8,0-10,0 mm | bestellen | 
| 99 2445 21 05 | MAT01722513 | 4+PE | Kabelconnector | 8,0-10,0 mm | bestellen | 
| Binder Bestelnr. | igus® artnr. | Aantal polen | Contacttype | Klembereik | Naar de webshop | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 0430 07 04 | MAT01717316 | 3-polig | Kabelcontactdoos | 4,0-6,0 mm | bestellen | 
| 99 0429 07 04 | MAT0173490 | 3-polig | Kabelconnector | 4,0-6,0 mm | bestellen | 
| 99 0430 12 04 | MAT01715145 | 4-polig | Kabelcontactdoos | 6,0-8,0 mm | bestellen | 
| 99 0429 12 04 | MAT01710555 | 4-polig | Kabelconnector | 6,0-8,0 mm | bestellen | 
| 99 0436 12 05 | MAT0175659 | 5-polig | Kabelcontactdoos | 6,0-8,0 mm | bestellen | 
| 99 0437 12 05 | MAT01718305 | 5-polig | Kabelconnector | 6,0-8,0 mm | bestellen | 
| 99 0486 12 08 | MAT0178575 | 8-polig | Kabelcontactdoos | 6,0-8,0 mm | bestellen | 
| 99 0487 12 08 | MAT01710219 | 8-polig | Kabelconnector | 6,0-8,0 mm | bestellen | 
| Binder Bestelnr. | igus® artnr. | Aantal polen | Contacttype | Klembereik | Naar de webshop | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 1430 812 04 | MAT0171842 | 4-polig | Kabelcontactdoos | 4,0-6,0 mm | bestellen | 
| 99 1429 812 04 | MAT0171841 | 4-polig | Kabelconnector | 4,0-6,0 mm | bestellen | 
| 99 1436 812 05 | MAT0173023 | 5-polig | Kabelcontactdoos | 6,0-8,0 mm | bestellen | 
| 99 1437 812 05 | MAT0170880 | 5-polig | Kabelconnector | 6,0-8,0 mm | bestellen | 
| 99 1436 914 05 | MAT01749490 | 5-polig | Kabelcontactdoos | 8,0-10,0 mm | bestellen | 
| 99 1437 914 05 | MAT01749489 | 5-polig | Kabelconnector | 8,0-10,0 mm | bestellen | 
| 99 1486 812 08 | MAT0176266 | 8-polig | Kabelcontactdoos | 6,0-8,0 mm | bestellen | 
| 99 1487 812 08 | MAT0176267 | 8-polig | Kabelconnector | 6,0-8,0 mm | bestellen | 
| 99 1486 914 08 | MAT01724437 | 8-polig | Kabelcontactdoos | 8,0-10,0 mm | bestellen | 
| 99 1487 914 08 | MAT01729497 | 8-polig | Kabelconnector | 8,0-10,0 mm | bestellen | 
| Binder Bestelnr. | igus® artnr. | Aantal polen | Contacttype | Klembereik | Naar de webshop | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 1430 822 04 | MAT0172523 | 4-polig | Kabelcontactdoos | 6,0-8,0 mm | bestellen | 
| 99 1429 822 04 | MAT01725700 | 4-polig | Kabelconnector | 6,0-8,0 mm | bestellen | 
| 99 1436 822 05 | MAT01717529 | 5-polig | Kabelcontactdoos | 6,0-8,0 mm | bestellen | 
| 99 1437 822 05 | MAT01727838 | 5-polig | Kabelconnector | 6,0-8,0 mm | bestellen | 
| Binder Bestelnr. | igus® artnr. | Aantal polen | Contacttype | Klembereik | Naar de webshop | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3728 810 04 | MAT01749274 | 4-polig | Kabelcontactdoos | 5,0-8,0 mm | bestellen | 
| 99 3727 810 04 | MAT01738281 | 4-polig | Kabelconnector | 5,0-8,0 mm | bestellen | 
| Binder Bestelnr. | igus® artnr. | Aantal polen | Contacttype | Klembereik | Naar de webshop | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3788 810 08 | MAT01746538 | 8-polig | Kabelcontactdoos | 5,0-8,0 mm | bestellen | 
| 99 3787 810 08 | MAT01742976 | 8-polig | Kabelconnector | 5,0-8,0 mm | bestellen | 

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur