Low Cost Automation innovaties

... Automatisering conform toepassing en complexiteit ...

... oplossingen op maat, zeer flexibel en modulair ...

Onder het motto  "doe meer met minder"  breiden we ons automatiseringsaanbod uit met tal van nieuwe oplossingen en stellen we gebruikers tegelijkertijd in staat om hun automatiseringssystemen zo eenvoudig mogelijk te configureren.

Bouw of koop je eigen robot...
met uitbreidingen in ons drygear modulaire gewrichten en integratiemogelijkheden naar verschillende robotfabrikanten.

LCA Highlight 2021: ReBeL modulair gewricht voor cobots

Zeer modulair: modulaire systeemuitbreidingen voor drygear gewrichten

Ontwikkeld voor uw toepassing: allround robotica-oplossingen

Integraties in MiR-, EPSON- en UR-robots: meer werkruimte voor uw robot

Nieuw op RBTX: AGV-robots, videoconsulting & pivoting unit voor deltarobots
LCA nieuws

Low Cost Automation 2021 hoogtepunt: ReBeL tandwieloverbrenging voor cobots

Uw eigen servicerobot bouwen of een kant-en-klare ReBeL robot kopen

 

    Bouw uw eigen robot

    • Bouw zelf servicerobots met het modulaire ReBeL tandwieloverbrengingssysteem
    • 25% lichter dan conventionele strain wave tandwielen dankzij igus® high-performance polymeren
    • Begin meteen met robotkinematica dankzij volledig geïntegreerde strain wave tandwielen
    • Lichtgewicht, onderhoudsvrije componenten
       
    Meer over ReBeL build: modulair gewricht voor cobots
    ReBeL tandwieloverbrenging

    Uw robot kopen

    • Beschikbaar vanaf 2022
    • 25-50% lichter dan conventionele meerassige robots dankzij de hoogwaardige polymeren van igus®
    • Getest in het Low Cost Automation laboratorium
    • Bestuurbaar met de igus® Robot Control, één besturingssysteem voor alle robots
       
    Meer over ReBeL buy: meerassige robots Plug and Play

    drygear® tandwielkoverbrenginge: u kunt nu nog flexibeler automatiseringsoplossingen bouwen

    Oneindig veel combinatiemogelijkheden dankzij modulaire componenten

    drygear® Apiro® iDeas ... individuele en modulaire assemblages

    Apiro-ideeën
    • Duurzaam, efficiënt, lage klaring, soepele werking
    • Oneindig aantal mogelijke combinaties
    • Individuele kinematica kan worden geïmplementeerd
    • Snelle conversie mogelijk
    • Geweldige productcompatibiliteit
    • Wormwielen van tribologisch geoptimaliseerd
      igus® hoogwaardige polymeren
    • Prestatiegegevens tandwieloverbrenging vastgesteld in uitgebreide
      tests

    drygear® strain wave tandwiel uitgangsas koppelverbinding

    Strain_wave_tandwiel_nieuws
    • Strain wave tandwielen gemaakt van tribologisch geoptimaliseerde hoogwaardige polymeren van igus®
    • Standaard motoroptie in flensmaat 17
    • maakt de verbinding mogelijk van diverse koppelingen, met inbegrip van askoppelingen, zoals elastomeerkoppelingen en metalen balgkoppelingen,
    • zeer gemakkelijke en volledig smeringsvrije werking

     

      Bijzonder compact: drygear® planetaire tandwieloverbrenging

      Planetaire tandwieloverbrenging
      • Flexibel gebruik van motoren uit de drylin® E productlijn
      • Zonder smering voor de planetaire tandwielen in de tandwieloverbrenging
      • Lichtgewicht constructie (149,1 gram met een overbrengingsverhouding van 4:1) voor een hoge energie-efficiëntie
      • Onderhoudsvrij dankzij iglidur polymeer tandwielen
      • Maakt gebruik van spuitgegoten en 3D-geprinte onderdelen
      • Hoog rendement, loopt zeer soepel

       

        drygear® Apiro: rechtstreekse aansluiting op aandrijving en uitgang met schroefspindeltechnologie

        drygear® Apiro: rechtstreekse aansluiting op aandrijving en uitgang met schroefspindeltechnologie
        • Apiro (Grieks voor "oneindig") staat voor eindeloze automatiserings combinatiemogelijkheden
        • Combinatie en synchronisatie met het drylin® aandrijftechnieksysteem
        • Montage-instructies, inclusief onderdelenlijst
        • Modulair ontwerp voor handmatige en motorische verstellingen
        • Snelle conversie mogelijk
        • Eenvoudige montage in enkele seconden zonder speciaal gereedschap

         

          Eenvoudig en veilig reinigen:
          studie over drygear® Apiro in hygiënische ontwerpen

          Apiro hygiënische ontwerpen
          • Eenvoudige, veilige reiniging van kostenefficiënte iglidur polymeer tandwieloverbrengingen dankzij hun open ontwerp
          • Modulair ontwerp voor hand- en motorbediening
          • verstellingen
          • Snelle conversie mogelijk
          • Montage zonder speciaal gereedschap
          • Geweldige productcompatibiliteit
             

          Low Cost Automatisering - test, investeer, profiteer

          Van spatwater tot pick & place: nu nog meer toepassingsmogelijkheden

           

            drylin® XXL lineaire robot voor palletiseertoepassingen

            XXL lineaire robot
            • Onderhoudsvrij droge werking
            • Bestand tegen stof en vuil
            • Corrosievrij
            • Modulair systeem
            • Plug & Play-oplossing met de igus® Robot Control (iRC)
            • Individuele werkruimte
            • Tot 60% voordeliger dan conventionele lineaire robots
            • Lage montagekosten door eenvoudige installatie

             

              drylin® delta robot als 2-assige kinematica

              Delta robot met 2 assen
              • Voor eenvoudige, snelle en geautomatiseerde montagetaken
              • Onderhoudsvrij droge werking
              • Bestand tegen stof en vuil
              • Voorgemonteerd systeem
              • Nauwkeurige positionering dankzij de motoren met encoders
              • Pick rate van 100/min door lichtgewicht componenten van kunststof en aluminium

               

                robolink® DP voor contact met spatwater

                Spatwaterbestendige RL-DP
                • Spatwaterbestendig dankzij robotgewrichten die tribologisch
                • zijn geoptimaliseerd voor beschermingsklasse IP44
                • Verbindingsschakels van roestvaststaal
                • Motoren met encoders met IP 65 beschermingsklasse
                • Laadvermogen tot 20 N
                • Cyclustijden > 7s
                • Bereik tot 790 mm

                 

                  drylin® SCARA robot: voor snelle pick & place taken

                  SCARA
                  • Beschikbaar vanaf de zomer van 2021
                  • Flexibel gebruik dankzij modulair ontwerp
                  • Geschikt voor spatwatertoepassingen
                  • Voor processnelheden vanaf drie seconden
                  • Efficiënte werking dankzij stappenmotortechnologie
                  • Kan worden bestuurd met igus® Robot Control, een besturingssysteem voor alle robots
                  • Minimale levensduur: tien miljoen cycli, getest in het igus® testlaboratorium

                   

                    igus® Robot Control system: plug-and-play besturingssysteem voor alle kinematische elementen van igus®

                    iRC
                    Wat is nieuw in igus Robot Control?
                    • bewegingen zijn nu tot 90% sneller dankzij meer kracht en verbeterde reactietijden
                    • PLC-interface zoals Modbus TCP/IP; CRI-interface
                    • bewegingsprofiel geoptimaliseerd met de "smooth" functie
                    • ROS pakketten zijn beschikbaar
                    • Veiligheidsintegriteitsniveau (SIL) 3
                    • voorgeconfigureerde projecten voor alle igus enkelassers, SCARA's en AGV's
                    • tot 50% tijdwinst bij het programmeren dankzij de functie handmatige besturing op lineaire robots en  delta robots

                     

                      Test voordat u investeert:
                      in de "testruimte voor klanten" test u uw automatiseringsideeën

                      Testruimte voor klanten
                      • Vind de juiste robot voor uw toepassing
                      • Met accessoires zoals grippers of vision-atributen
                      • Test direct in de robotcellen
                      • Snel de haalbaarheid bepalen zonder het zelf te hoeven bouwen
                      • Meer dan 1.000 klantentests
                      • 400 m² testruimte voor klanten
                      • Beschikbaar in april 2021

                      Low Cosr Automatiseringsintegratie

                      MiR, EPSON, Universal Robots

                       

                        robolink® DP met MiR zelfrijdende transportsystemen

                        AGV met MiR
                        • AGV's autonoom gebruiken met robolink® DP
                        • Plug-and-play integratie voor AGV-robolink® DP combinatie
                        • Autonome werknemersondersteuning
                        • Verwachte terugverdientijd: 12 maanden

                         

                          drylin® 7e as voor alle robots

                          7e as voor alle robots
                          • Passende adapterkits voor igus® robots, Universal
                            Robots, Epson, Omron, Franka Emika, Doosan,
                            Yuanda Robotics en nog veel meer.
                          • Voor het flexibel gebruik van robots de werkruimte
                          • Ready-to-install lineaire as 7 in robotica
                          • Riemaangedreven as ZLW-20 van de standaard
                            lineaire opbouwkit
                          • Snelle besturing via digitale I/O's

                           

                            Meer flexibiliteit voor UR-robots:
                            externe robolink® D rotatieas

                            Externe rotatieas voor UR
                            • Uiterst compact voor integratie in de robotica als een externe roterende as
                            • Klaar voor installatie, inclusief motor en  D1 dryvebesturingsysteem
                            • Mechanische levensduur: min. 1.000.000 cycli
                            • Kosteneffectief door gebruik van polymeer
                            • Compatibel met robotsystemen van andere robotfabrikanten, waaronder Universal Robots

                            RBTX: Marketplace voor Low Cost Robotics

                             

                              RBTXpert, integratie op afstand voor Low Cost Automation met een vaste prijs

                              RBTXpert
                              • Hardware kost 3-25K euro
                              • Met een integratie-invoer van max 100 uur
                              • Op zichzelf staande oplossingen
                              • ROI < 12 maanden
                              • Advies op maat voor uw toepassing
                              • Geen risico dankzij gratis advies en haalbaarheidscontrole

                               

                                drylin® lineaire robotconfigurator

                                Lineaire robots op maat gemaakt
                                • Snelle selectie van het juiste lineaire robotsysteem
                                • Configureer aansluitklare units direct in de online tool
                                • Selectie van de verschillende besturingstechnieken
                                • Test voordat u investeert via AR-display 
                                • Direct prijsoverzicht
                                • Installatieklaar geleverd vanuit één bron
                                • Bespaar ontwerptijd met direct beschikbare 3D CAD-modellen en maattekeningen
                                • Live programmeren online om de . te testen
                                  cyclustijd
                                • Geschiktheidscontrole inbegrepen. Alle geselecteerde posities (lineaire robot, besturingssysteem, etc.) passen in elkaar

                                 

                                  AGV robot als een compleet systeem

                                  RBTX AGV
                                  • Plug-and-play integratie voor AGV-robolink® DP combinatie
                                  • Autonome werknemersondersteuning
                                  • Bespaar tijd en geld met kant-en-klare integratie voor software en hardware
                                  • Verwachte terugverdientijd: 12 maanden
                                  • Gebruik van betaalbare automatiseringscomponenten

                                   

                                    Hef- en zwenkbare zuigeenheid voor delta robots

                                    RBTX zwenk eenheid
                                    • De zwenk-eenheid biedt een extra mate van vrijheid
                                    • Inclusief zuignappen met Z-lift
                                    • Bespaar tijd en geld dankzij de eenvoudige integratie van de hef- en draaieenheid in het igus Robot Control-systeem
                                    • Plaats het werkstuk in de juiste oriëntatie op de doellocatie
                                    • Miljoenen cycli zijn al met succes uitgevoerd in onze eigen kabelrupsproductie
                                    • Lichtgewicht componenten

                                     

                                      2 jaar RBTX - igus marktplaats voor low-cost robotica

                                      Twee jaar RBTX
                                      • RBTX brengt  gebruikers en leveranciers van robotsystemen en componenten snel en eenvoudig bij elkaar. Gebruikers kunnen een betaalbare robotica-oplossing samenstellen die voldoet aan hun eisen en budget. Leveranciers van robotcomponenten kunnen hun producten op een nieuwe marktplaats aan een groter publiek presenteren.
                                      • 6 fabrikanten
                                      • 19 partners
                                      • Beschikbaar in 4 landen
                                      • Talloze nieuwe robotica-diensten

                                      Goedkope automatisering - toepassingsgebieden

                                      LCA-toepassingen Meer dan 8.000 individuele oplossingen per jaar!
                                      Selecteer uw branche of toepassing en leer meer over de succesverhalen van onze klanten.
                                      Ga naar App bibliotheek

                                      Download de huidige catalogus

                                      Nieuws HMI 2021 In onze interactieve catalogus vindt u alle Low Cost Automation innovaties in één oogopslag. 
                                       

                                      Ga naar de Low Cost Automation webshop

                                      webshop icoon Ontdek een verscheidenheid aan producten en oplossingen voor uw problemen in onze online shop.
                                       
                                      Ga naar de andere producten


                                      Advies

                                      Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

                                      Verzending en advies

                                      Persoonlijk:

                                      Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.00 uur.
                                      Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

                                      Online:

                                      24h


                                      The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® SE & Co. KG/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus SE & Co. KG of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

                                      igus® SE & Co. KG benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.