SCARA robot

SCARA-animatie

Met 3- of 4-assers voor betrouwbaar werk in het laboratorium vanaf €2.236,88

  • Plug-and-play besturingshardware inclusief gratis software
  • 3 afmetingen, met of zonder bekleding
  • Korte levertijd

Technische feiten over igus® SCARA robots

sterkte icoon

Tot 2 kg laadvermogen

icoon bereik

Bereik tot 560 x 500 mm

icoon DOF

Tot 4 vrijheidsgraden

snelheid icoon

Snelheid max. 25 picks/min

icoon herhaalbaarheid

Herhaalbaarheid: ± 0,5 mm

icoon temperatuur

Beschermingsklasse IP45

SCARA-besturingssoftware

Cobot besturingssoftware
  • Test alle igus® kinematica voor u koopt met de gratis en licentievrije software
  • Met voorgeprogrammeerde projecten voor alle igus® robots, enkele assen en AGV's
  • Intuïtieve 3D-interface met simulatie van de robot

SCARA's in actie

Huidige igus® SCARA modellen

Opleidingsprogramma voor Low Cost Automatisering

LCA-onderwijsprogramma

Low-cost automatisering webshop

iSets

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop