7e as voor alle robots

igus-7e-as

Eenvoudige uitbreiding van de werkruimte voor alle lichtgewicht robots vanaf € 2.248,09

  • Slaglengte tot 6.000mm
  • Nauwkeurigheid van 0,3 mm
  • Draagvermogen tot 55kg

7e as configurator

7e as configurator

7e as technische gegevens

icoon Bereik

Bereik tot 6.000 mm

icoon toerental

Snelheden tot 0,6 m/s

icoon precisie

Nauwkeurigheid ±0,3 mm

De 7e as in actie

Huidige igus® 7e als modellen

Voor ReBeL en andere robots

ZLW-20200S-7TH-REBEL

Voor Universal Robots

ZLW-20200S-7TH-DCUR

Voor EPSON

ZLW-20200S-7TH-EPSON

Besturingssoftware voor de 7e as

Cobot besturingssoftware
  • Test alle igus® kinematica voor u koopt met de gratis en licentievrije software
  • Met voorgeprogrammeerde projecten voor alle igus® robots, enkele assen en AGV's
  • Intuïtieve 3D-interface met simulatie van de robot

Webshop

Webshop voor Low Cost Automatisering

7e as configurator

7e as-configurator vóór de tablet

Afspraak voor demo

Afspraak voor ReBeL® live demo

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop