Gedraaid onderdeel en gefreesd onderdeel online bestellen

CNC-service

Tolerantiecontrole

Tolerantiecontrole van tekening
Tolerantiecontrole van tekening

3D model configurator

Configurator
Configurator

6 redenen voor gedraaid en gefreesd onderdeel van kunststof

Het juiste materiaal voor uw project!

Materialen

Raadpleeg onze productienormen

Remklauw
  • Nominale afmeting tot 30 mm: IT 9/10
  • Nominale afmeting van meer dan 30 tot 180 mm: IT 10/11
  • Nominale afmeting van 180 tot 500 mm: IT 11/12/13
  • Nominale afmeting meer dan 500 mm: Verklaring alleen na individueel testen

Onze CNC geleiding

Ontwerpgids

Als u andere eisen heeft

Afwijkende vereisten

Configureer je wensen en ontvang direct terugkoppeling over de prijs.

Wanneer en waarom CNC-bewerking de moeite waard is voor uw gedraaide en gefreesde onderdelen​

Stafmateriaal
Bezig met verwerken
Toleranties
Speciale onderdelen

Bekijk deze toepassingsvoorbeelden zelf:

Glijblok

Glijblokken voor 2-armige hefbrug

Strijkmachine

Rollen voor band afbuiging in een strijkmachine

Vulmachine

Onderdeel voor een vulmachine voor pastasaus

Transportband

Rollen voor transportbanden

Uw vragen en onze antwoorden (FAQ)

FAQ

Further solutions for customised tribo-parts manufacturing

Webshop

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop