Verander van taal :
88% montagetijd bespaard met nieuwe kosteneffectieve energieketting voor materiaaltransport- en kraansystemen
Het igus® systeem autoglide 5 brengt energie, gegevens, vloeistoffen en lucht veilig en bijna onderhoudsvrij over in één systeem tegen een voordelige prijs, inclusief kabelrups® 2400.07AG.075.0, stalen kabelgeleider, buskabelassemblage en 5 afzonderlijke draden van elk 6 mm².
Technische gegevens:
| Rijweglengte | Toerental | Geluid<br />tijdens werking |
|---|---|---|
| 80 meter | 4 m/s | 63 dB(A)<br />bij 2 m/s |
2-delige kabelrups
| Artikelnr. | Inwendige hoogte | Inwendige breedte | Buigradius*** | |
|---|---|---|---|---|
| 2400.05AG5 | 25 mm | 57 mm | 075/100/125/150mm | Naar de webshop |
| 2600.07AG5 | 35 mm | 75 mm | 075/100/125/150mm | Naar de webshop |
| 2600.10AG5 | 35 mm | 100 mm | 075/100/125/150mm | Naar de webshop |
4-delige kabelrups
| Artikelnr. | Inwendige hoogte | Inwendige breedte | Buigradius*** |
|---|---|---|---|
| E4.32.10AG5* | 32 mm | 100 mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.112AG5* | 32 mm | 112 mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.12AG5* | 32 mm | 125mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.15AG5* | 32 mm | 150 mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.17AG5* | 32 mm | 167 mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.20AG5* | 32 mm | 200 mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.262AG5* | 42 mm | 262 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.10AG5* | 42 mm | 100 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.112AG5* | 42 mm | 112 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.12AG5* | 42 mm | 125mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.15AG5* | 42 mm | 150 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.17AG5* | 42 mm | 167 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.20AG5* | 42 mm | 200 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.262AG5* | 42 mm | 262 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
*Beschikbaar vanaf voorjaar 2021
**Uit voorraad leverbaar
*** Grotere buigradius op aanvraag
Railsysteem vs. kabelrups: in deze video legt industriemanager Christian Strauch uit welke KO-criteria van toepassing zijn bij het kiezen van het systeem en welk systeem voor ligt op het gebied van prijs, veiligheid, onderhoudsvrijheid, installatie en functiebereik.
Voor de stroomvoorziening van binnen- en buitenkranen, elektrische takels en stellingbedieningsapparatuur vertrouwden veel gebruikers tot nu toe op railkokersystemen. De prijs is vergelijkbaar met een railsysteem, maar met voordelen op het gebied van installatie, modulariteit en onderhoud. autoglide 5 combineert het beste van twee werelden. Lees meer in de whitepaper "energieketting met kabelgeleiding als alternatief voor het railsysteem?"
Voor stroom- en datatransmissie in krappe, compacte ruimtes en voor snelle gangpadbewegingen, bijvoorbeeld van opslag- en zoekmachines, vertrouwden veel gebruikers tot nu toe op railkokersystemen. Deze hebben een eenvoudig ontwerp en zijn daarom zeer kosteneffectief. Hun grote nadeel is dat ze duur zijn in onderhoud, standaard alleen gebruikt kunnen worden voor krachtoverbrenging en regelmatig schoongemaakt moeten worden om contactfouten te voorkomen. Bovendien kunnen ze meestal alleen energie overbrengen.

De meegeleverde metalen kabel wordt over de vloer van de baan gespannen. Als alternatief is geleiding via een plastic kabel of profiel ook mogelijk.
De e-chain® kan veilig over de kabel rijden. De onderkant van de kettingschakels heeft in het midden een geleidingselement zodat de energieketting veilig op de kabel kan rusten. Kamvormige autoglide-elementen zorgen voor een slijtvaste en nauwkeurige oprolling van de bovenste streng van de ketting.

Dankzij de geïllustreerde installatiegids kun je de autoglide 5 snel en professioneel installeren.

Het autoglide 5 systeem is niet alleen interessant voor stellingbedieningsmachines (SRM's), miniloads of andere materiaaltransporttoepassingen. Wij werken met u samen om concepten en prototypes te ontwikkelen die efficiënt kunnen worden gerealiseerd dankzij het modulaire ontwerp van autoglide 5, de grote selectie van igus® energieketting en -kabel en onze ervaring. Welke parameters zijn doorslaggevend voor u? Welke snelheid, vulling of verplaatsing is vereist in uw toepassing? Vraag het ons en wij ontwikkelen samen met u een oplossing voor uw toepassing die de kosten verlaagt en de technologie verbetert.
... met i.Sense van smart plastic Tech up
Kosten omlaag
De basis is de 2400 met een breedte van 77 mm en een buigradius van 75 mm. Andere breedtes en radii zijn natuurlijk ook mogelijk.
Zoals bij alle kabelrupsen® streven we naar 10 miljoen cycli of 10.000 km. De tests in ons laboratorium voor een gegarandeerde verklaring lopen nog.
Ja, want de speciale dwarsliggers worden gewoon uitgeklapt. Als ze ooit verslijten, kunnen ze eenvoudig worden vervangen.
We testen momenteel het gebruik van een plastic touw.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur