drylin® E motor besturingssystemen

De innovatieve motorbesturingssystemen voor stappenmotoren EC/BLDC en DC

igus D1/D2-regelmodule met aansluitingen en printplaat.

drylin® D1 en D2–voor stappenmotoren, EC-/BLDC- en gelijkstroommotoren

igus besturingsunit met bedieningsknoppen en indicatoren aan de voorkant.

drylin® D3 – voor gelijkstroommotoren

  • Eenvoudig te bedienen, snel aan te sluiten
  • Lineaire sledes kunnen bijv. rechtstreeks op het apparaat worden aangestuurd
  • Verschillende snelheden en naderingsmodi
  • Kan worden gecombineerd met schakelaars of een joystick
  • Kosteneffectief
  • Onmiddellijk klaar voor gebruik
  • Functionele uitbreiding aanvragen
Meerdere igus Digital Step Motor Driver D9 met groene klemmenblok naast elkaar.

drylin® D7, D8 en D9 voor stappenmotoren

  • Er is geen specialistische kennis, software of programmeervaardigheden vereist
  • Aansturing via een gestandaardiseerde klok-/richtingsinterface op hogere besturingssystemen
  • Zowel eenvoudige hoogteaanpassingen of het verplaatsen van laden als nauwkeurige pick-&-place-toepassingen zijn mogelijk
  • Voorbeeldprogramma om te downloaden
D5- en D6-gelijkstroommotordrives met printplaten en zwarte behuizingen.

drylin® D5, D6 voor gelijkstroommotoren

  • Direct klaar voor gebruik. Geen parameterinstelling of programmering nodig
  • Links-/rechtsdraaiing via digitale ingang
  • Snelheden en versnellingen via een extern PWM-ingangssignaal
  • Verkrijgbaar met en zonder behuizing
  • Kosteneffectief
  • Voorbeeldprogramma om te downloaden

Waarom drylin® E motorbesturingssystemen?

Snelle levering

Voortdurend aangevulde grote voorraden

Lange levensduur product

Productassortiment beschikbaar lange termijn

Levering vanaf 1, geen minimum bestelhoeveelheid.

Geen minimale bestelhoeveelheid

100% getest

Voorbeeldprogramma's voor motorbesturingssystemen

  • Programma’s downloaden met het hoofd-/besturingssysteemprogramma en de Dryve-parametrering
  • Gereduceerde integratietijd
  • Kostenbesparingen
  • Compatibel met industriële fabrikanten (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatibel met gangbare single-boardcomputers/ontwikkelingsboards
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)

Toepassingsvoorbeelden met motorbesturingssystemen van igus

Opstelling in het laboratorium voor lasertoepassingen

drylin-positioneersysteem onder een meetkop met precisielager.

XXL-röntgenscanner

Röntgeninstallatie voor productkwaliteitscontrole in een testruimte.

Soepele beweging in de testopstelling voor sensoren

Testopstelling voor micro-elektronica met sensor testkop, drylin ZLW en e-chain van igus.

Andere toepassingsvoorbeelden

Glijlagers in industriële toepassingen voor bouwmachines, windturbines en productielijnen.
Stappenmotor met frontflens en twee aansluitstekkers.

drylin® E elektromotoren

drylin E voeding NDR-240-48 van Mean Well met blauw frontetiket en metalen behuizing.

drylin® E schakelende voedingen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop