Kogellager wiki: Technische informatie over kogellagers

Onze kogellager-wiki in één oogopslag:

Whitepaper

Prestatiekenmerken van kogellagers gemaakt van hoogwaardige kunststoffen

Whitepaper met illustratie van een kogellager en open binnenpagina's.
Whitepaper downloaden

Systeem- en functionele integratie voor polymeer kogellagers

Omslag en tweepagina-overzicht van een whitepaper over kogellagers en speciale onderdelen van igus.
Whitepaper downloaden

Kogeltransfereenheid van kunststof: een veelbelovend alternatief voor metaal

Whitepaper over ball transfer units met omslag en geopende inhoudspagina.
Whitepaper downloaden

Zeven tips voor het selecteren van de optimale geleiderollers

Omslag en dubbele pagina van een whitepaper met tips voor transport en diagrammen.
Whitepaper downloaden
Kogellagers vergeleken voor en na vervanging.

Moeten kogellagers gesmeerd worden?

F180 radiaal kogellager met maataanduidingen d2 en b1.

Tabel met afmetingen van kogellagers

Kogellagertestlabor met een persoon bij een testmachine.

Testlaboratorium voor kogellagers


Vragen over kogellagers

Montageadvies voor xiros-kogellagers in zes montagestappen.
  • Hoge slijtvastheid door vormgeving onder hoge druk
  • Homogene materiaalverdeling
  • Kosteneffectieve productie, dus ook gunstige prijzen
  • Vereenvoudiging van de montage van kogellagers
Gebroken kogellager met metalen kooidelen op een oppervlak.
  • De door slijtage veroorzaakte lagerspeling een onaanvaardbaar niveau heeft bereikt, bijvoorbeeld wanneer de as "flap".
  • De kooi versleten is en dreigt uit te vallen.
  • De lagerringen zijn gebroken door overmatige schokkrachten.
  • De loopvlakken van de lagerringen zichtbaar beschadigd zijn.
  • Het kogellager is geblokkeerd, bijvoorbeeld door grof vuil.
  • De kogels (glas) zijn gebroken.
  • "Er treedt ongekende geluidsemissiesop".
  • Er is geen lagerspeling meer door afzettingen op de kogels.
Walk-in-methode: lageronderdelen worden met de hand in een radiaallager geplaatst en gemonteerd.
Snap-in kogellager in vier stappen in een bus geplaatst.
  • Z = eenzijdige afdekplaat van plaatstaal met spleetafdichting
  • ZZ/2Z = zoals hierboven, aan beide zijden
  • RS = enkelzijdige, verschuifbare rubberen afdichting
  • LB = zoals hierboven
  • 2RS = zoals hierboven, aan beide zijden
  • LLU = zoals hierboven, contactloze rubberen afdichting, aan beide zijden
  • EE = zoals hierboven, aan beide zijden in contact, slijpend
  • RZ = enkelzijdige, contactloze rubberen afdichting
  • LB = zoals hierboven
  • 2RZ = zoals hierboven, aan beide zijden
  • LLB = zoals hierboven
Drie doorsneden van een lageropbouw met cover plate in de varianten 1 tot 3.
Kogellager in doorsnede.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop