Verander van taal :

Individuele toepassingen kunnen uiterst modulair en kosteneffectief worden gerealiseerd met het modulaire tandwielkastsysteem drygear® Apiro®. Mogelijke toepassingen zijn in de verpakkings-, voedingsmiddelen- en medische industrie en nog veel meer, bijv.

iDeas-sjablonen voor eenvoudige replicatie
Het Apiro® modulaire tandwieloverbrenging is nu verkrijgbaar met 20 iDeas-sjablonen, zodat je eenvoudig je eigen bovenbouw kunt bouwen.
In drie stappen naar de voltooide versnellingsbak
1. Selecteer automatiseringsoplossing
2. Download onderdeellijsten en CAD-gegevens
3. Eenvoudig de automatiseringsoplossing repliceren

1 Robot tandwielkast bouwpakket voor acht systemen
Het modulaire robotversnellingssysteem Apiro® (Grieks voor "oneindig") is nu verkrijgbaar als bouwpakket. Instructies helpen je om je eigen robot in elkaar te zetten.
40% betere prestaties dankzij iglidur® A180
levensduur in cycli: Apiro® wormtandwiel van iglidur® A180 op aluminium h.c.
i=32, 20RPM bij 3,5Nm
Voortdurende kwaliteitstests in ons eigen testlaboratorium - ook voor toepassingen bij klanten We testen ook graag uw toepassing om toepassingsscenario's beter te kunnen beoordelen.

1. Beschrijf uw individuele toepassing Het modulaire tandwielkastsysteem maakt een breed scala aan automatiseringstoepassingen met eenvoudige en complexe bewegingssequenties mogelijk.
2. Wij selecteren de optimale componenten voor u Onze experts vinden de ideale oplossing voor u met zo weinig mogelijk componenten.
3. Eenvoudige montage Het modulaire tandwielkastsysteem heeft een modulair ontwerp zodat verschillende kinematica kunnen worden geïmplementeerd door ze eenvoudig in elkaar te steken.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur