Verander van taal :

De e-spool® microfoon vult een gat in de geluidstechnologie en is bijzonder veelzijdig dankzij het compacte formaat en lichtgewicht ontwerp. De twisterband maakt een sleepring overbodig en zorgt voor een ononderbroken geluidsoverdracht met een uitbreidingslengte van 30m. De e-spool® microfoon is verkrijgbaar met één kabel of als stereoversie met twee kabels voor het aansluiten van twee microfoons. Beide systemen worden compleet geleverd met motor en besturingssysteem; de e-spool® microfoon stereo heeft een extra microfoon rail voor twee microfoons.
Gebruiksomgevingen:
De omgeving en dynamiek van de e-spool® microfoon zijn geoptimaliseerd voor gebruik binnenshuis. Voor buitentoepassingen moet het systeem worden beschermd tegen weer en wind.
Technische details:
Max. snelheid: 0,4 m/s
Max. versnelling 0,4m/s²
Temperatuurbereik: +10°C tot +50°C
Max. kabeldiameter: 8,5mm
Uitrusting: speciale XLR-kabel 2x(2x0,14mm²)C
Niet meegeleverd: microfoon, connector
Met onze nieuwe, gratis augmented reality service kunt u de e-spool® microfoon meteen testen. Ga naar de service met uw pc en scan de QR-code met uw slimme apparaat voor het AR-model of klik op de link met uw slimme apparaat.


Onze bekende e-spool microfoon krijgt een variant die de geleiding van twee afgeschermde speciale kabels mogelijk maakt. De e-spool microfoon stereo biedt dus een aansluiting voor twee microfoons.

Ontdek geschikte energievoorzieningssystemen voor de boven en onderste machines of geschikte lagertechnologie voor podiumverlichtingstechnologie en -machines.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur