Gemiddeld gedimensioneerde kabelrupsen in het bereik voor gemiddelde belastingen

Kabelrups

E2.1

E2.1
  • Inwendige hoogtes: 21 - 48 mm
  • Verkrijgbaar in twee versies:
    • Van beide zijden langs de uitwendige radius te openen
    • Aan beide zijden te openen langs de inwendige radius
  • De standaard voor toepassingen in het gemiddelde belastingsbereik
  • Tot 10 dB(A) stiller dan E2/000
  • Gewicht/afmeting verhouding verbeterd ten opzichte van vergelijkbare voorgaande serie
  • Kan tot 55% sneller worden gemonteerd dan de voorganger
  • Optionele opener voor nog sneller openen en sluiten

E2/000

E2 000
  • Inwendige hoogten: 21 tot 45 mm
  • Verkrijgbaar in twee versies:
    • Van beide zijden langs de uitwendige radius te openen
    • Aan beide zijden te openen langs de inwendige radius
  • Hoge sterkte, stille werking
  • Verschillende opties: ook verkrijgbaar in gesloten en half gesloten uitvoering

E2 mini

E2 mini
  • Inwendige hoogtes: van 17 tot 41 mm
  • Verkrijgbaar in drie versies:
    • gesloten
    • kan worden geopend langs de buitenradius
    • kan worden geopend langs de binnenradius

Bescherming tegen vuil en spanen

R2.1

Kabelrups recycling

chainge

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop