Verander van taal :
Deze draaitafel van mechapro GmbH kan worden gebruikt om 360°-video's van objecten te maken. De te fotograferen objecten worden op de draaitafel geplaatst, waarvoor de camera op een statief is gemonteerd. De camera en het draaiplateau kunnen gecoördineerd worden bestuurd met de meegeleverde pc-software. De gemaakte beelden worden rechtstreeks naar de pc gestuurd en daar op een georganiseerde manier opgeslagen. Voor de lagering en aandrijving van de draaitafel werd een oplossing gezocht die zo licht en compact mogelijk was en slechts enkele componenten nodig had. Ook was een hoge mechanische belastbaarheid en een lage snelheid vereist. De keuze viel op lichtgewicht en trillingsdempende iglidur® draaikranslagers.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur