Stille, schone en soepele beweging: drylin bolvormige inleglagers in de barmanagerobot
Profiel
Wat was er nodig? Lager voor de slede die het cocktailglas naar de flessen beweegt op een ronde as die schuift
Vereisten: Geschikt voor levensmiddelen, stil, laagst mogelijke speling, kosteneffectief
Toepassingsgebied: verkoopautomaten
Een robot die de barman vervangt op een huisfeest: Dat is het idee achter Barobot, ontwikkeld door de twee oprichters van de gelijknamige start-up, Konrad Klepacki en Artur Formella. De automaat kan zelfstandig 1000 cocktails produceren uit 12 flessen. De keuze wordt gemaakt via een touchscreen, waarna de Barobot het glas onder de bijbehorende flessen schuift en de vloeistoffen in de juiste verhouding mengt tot het gewenste drankje. Met een speciale app voor tablets en smartphones kun je ook op afstand je favoriete drankjes selecteren of je eigen brouwsels maken.
Probleem
De Barobot bestaat uit 6 mm en 10 mm dikke lasergesneden acrylglaspanelen, verkrijgbaar in transparant of zwart. De ontwikkelaars kozen voor dit materiaal omdat het zowel economisch als visueel aantrekkelijk is. Voor de slede, die over een stalen stang glijdt om het glas naar de flessen te verplaatsen, zochten ze een lager met zo min mogelijk speling dat stil, voedselveilig en kosteneffectief was. De eerste poging werd gedaan met traditionele metalen kogellagers die over de stalen stangen glijden. Maar bij de snelheden waarmee het glas tussen de flessen beweegt, was het geluidsniveau volledig onaanvaardbaar. Er waren ook zorgen over de voedselveiligheid.
Oplossing
Bij igus werd de perfecte oplossing gevonden, zowel financieel als technisch: twee drylin lineaire sferische insertlagers in 6 en 12 mm breedte zorgen ervoor dat de slede absoluut sterk is en tegelijkertijd vrij kan bewegen. Hiermee konden de speling en het glijgeluid tot een minimum worden beperkt. De lagers zijn licht van gewicht, eenvoudig te monteren en kosteneffectief, en zijn ook volledig vrij van externe smeermiddelen. Hierdoor zijn ze ideaal voor gebruik in de voedingssector en hebben ze geen onderhoud nodig.
Ontwerpschets met drylin® glijlagerfolie
Eenvoudig te installeren: twee drylin® opbergfolies worden aan de buitenste secties van de transportwagen bevestigd.
Barobot in de transparante versie
De drylin® glijlagerfilm past perfect en loopt extreem stil.
Meer informatie
drylin® lineairtechniek
Alles wat u moet weten over onze lineaire systemen in één oogopslag: Standaardproducten, innovaties, toepassingsgebieden en meer