Met de "Compact plus" bracht B. Braun in 2017/18 een nieuw ontworpen perfusorserie op de markt. De nieuwe ontwikkeling was nodig vanwege veranderingen in de internationale en nationale regelgeving, die een grote invloed hebben op het ontwerp en de functies van medische hulpmiddelen. De nieuwe perfusors zijn uitgerust met talrijke veiligheidsfuncties. Dr. Dirk Aljets, Lead Engineer Infuuspompen van de serie "Compact": "Het apparaat herkent bijvoorbeeld de ingebrachte spuit en bewaakt alle essentiële processen zelf. Het besturingssysteem is redundant uitgevoerd; de twee processors communiceren met elkaar en rapporteren onmiddellijk als ze afwijkende waarden detecteren." En pas als het apparaat de spuit heeft herkend, wordt het vergrendeld en de aandrijving gestart.
De gebruikersbegeleiding is ontworpen met het oog op gebruiksvriendelijkheid: In de geïntegreerde database zijn vele soorten spuiten en werkzame stoffen opgeslagen. Het operatiekamerpersoneel voert de toedieningssnelheid in, die bijvoorbeeld afhankelijk is van het gewicht van de patiënt, en kan erop vertrouwen dat deze waarde nauwkeurig wordt nageleefd. Vooraf gedefinieerde infuusprofielen zijn ook mogelijk. Dr. Dirk Aljets: "Bij sommige werkzame stoffen moet eerst snel een bolus, d.w.z. een bepaald niveau, worden bereikt, waarna pas een volgende dosis wordt toegediend."