Lineaire modules met tandriemaandrijving: compact type

Basis/Standaard

ZLW-0630 - As met riemaandrijving

Igus Product

De lineaire module met tandriemaandrijving ZLW-0630 is de ideale oplossing voor lichte verstel- en positioneringstaken waar de ruimte beperkt is.

Tandriemas ZLW-1040

Igus Product

De ZLW-1040 tandriemas is de ideale oplossing voor vele positioneringstaken. De doorvaarthoogte is slechts 45 mm.

ZLW-1080

Igus Product

Het brede ontwerp van de lineaire eenheid ZLW-1080 is een aanvulling op het uitgebreide productassortiment tandriemassen.

tandriemas ZLW-1660

Igus Product

De ZLW-1660 lineaire module met riemaandrijving heeft een lage vrije hoogte van slechts 72 mm. De slag is vrij te kiezen (max. 3.000 mm).

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop