Wat volgde was een compleet "herontwerp": veel oversized onderdelen werden vervangen door meer economische kunststof onderdelen. Sindsdien is de vraag naar de graveersystemen weer toegenomen. Het draagbare lasersysteem "c-jet" maakt het mogelijk om grotere glasobjecten te graveren en gebruik te maken van multi-mode bediening voor serieproductie. Tegelijkertijd is het gemakkelijk te vervoeren zodat het ook op beurzen en andere evenementen kan worden gebruikt. Dankzij het compacte ontwerp en het grote kijkvenster trekt de machine veel aandacht. De machine is achtereenvolgens vanaf de grond opnieuw ontworpen. Daardoor kan hij nu voor de helft van de prijs worden aangeboden. Het totale gewicht is ook met ongeveer 40 kg verminderd.
Gebruik van drylin®
Het grote gemotoriseerde kijkvenster met laserbeveiliging bevat nu drylin® N miniatuurgeleidingen met glijelementen van polymeer, gebruikt in een railbreedte van 40 mm. Ze passen perfect op standaard aluminium profielen. Zoals bij alle lineaire geleidingen lopen de loopwagens in geanodiseerde aluminium profielen tijdens droog gebruik. Dit is een schuifgeleidingssysteem dat zowel kosteneffectief als flexibel is. Bovendien zijn in het kijkvenster ook tribologisch geoptimaliseerde iglidur® J polymeerglijlagers geïnstalleerd. Ze worden gebruikt voor de aandrijving van het raam en in de afbuiging van de tandriemaandrijving. Lagers gemaakt van iglidur® J zijn smeer- en onderhoudsvrij en combineren een extreem lage wrijvingscoëfficiënt met een zeer hoge levensduur op vele assen.
 
Middelpunt van de laseroptiek
Het middelpunt van het systeem is de laseroptiek. Hier vindt de eigenlijke laagopbouw van het resulterende glasproduct plaats. De werkstuktafel kan niet alleen horizontaal maar ook verticaal worden versteld, wat uiteindelijk bepalend is voor de kwaliteit van het eindproduct. De laseroptiek beweegt op en neer tijdens het bewerkingsproces. Hiervoor worden een drylin® W-dubbele rail en behuizingslagers en andere afzonderlijke componenten uit het uitgebreide modulesysteem gebruikt. Dit gaat van koppelsteunen voor extra bescherming tot de drylin® trapeziumschroefdraadmoeren, die zeer belangrijk zijn voor het graveerresultaat. Door de gelaagde structuur van de gravure moet de laserstraal lagen bereiken die zeer dicht bij elkaar liggen. De drylin® trapeziumdraadmoeren voeren deze taken ook met succes uit in geautomatiseerd bedrijf en overtuigen door een soepele werking met kleine spindelbewegingen en nauwelijks meetbare slijtage. Alle componenten zijn geluidsarm, ongevoelig voor vuil en stof, corrosievrij en bijzonder licht van gewicht. De stille lineaire geleidingen zijn efficiënt en werken zo goed dat ze nu ook worden gebruikt in een industrieel lasersysteem.