Verander van taal :
* Aanname: de te verplaatsen massa bevindt zich in een omgeschreven cirkel met R = 100 mm naar het midden van de geleiderail, max. toelaatbaar koppel, versie 01: 1,3 Nm, a = 0 m/s²; versie 02: 2,4 Nm, a = 0 m/s²; constante beweging, zonder significante versnelling.
* Aanname: de te verplaatsen massa bevindt zich in een omgeschreven cirkel met R = 100 mm naar het midden van de geleiderail, max. toelaatbaar koppel, versie 01: 1,3 Nm, a = 0 m/s²; versie 02: 2,4 Nm, a = 0 m/s²; constante beweging, zonder significante versnelling.
* Aanname: de te verplaatsen massa bevindt zich in een omgeschreven cirkel met R = 100 mm naar het midden van de geleiderail, max. toelaatbaar koppel, versie 01: 1,3 Nm, a = 0 m/s²; versie 02: 2,4 Nm, a = 0 m/s²; constante beweging, zonder significante versnelling.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur