Verander van taal :

diagram. 04: Dankzij de gedefinieerde montagespeling en externe O-ringen kan de zelfinstellende Drylin® R-lager van de serie 03 parallelliteitsfouten compenseren. De sferische drylin®® adapters kunnen uitlijnfouten compenseren. Harde anodisering beschermt de aluminium adapter tegen slijtage.
drylin®® serie 03 lineaire glijlagers bieden grote voordelen bij toepassingen met parallelle assen. Door hun geometrie compenseren ze uitlijnfouten en parallelliteitsfouten en moeten ze gebruikt worden op de as die verder van de aandrijving verwijderd is.
Het ontwerp voorziet een gekroond gebied op de buitenmantel van de aluminium lagers voor zelfuitlijning. Dit voorkomt een vermindering van het draagvermogen door zelfuitlijning, omdat de as altijd op het volledige geprojecteerde oppervlak rust. Door de gelijkmatige verdeling van de belasting over het gehele lager treedt er bij de zelfinstellende drylin®® lineaire lagers geen randdruk op. Om afwijkingen in het parallellisme van twee assen te compenseren, is de buitendiameter 0,2 tot 0,3 mm (afhankelijk van de grootte) kleiner dan de boring van de behuizing. Deze lagers hebben een elastische lagerzitting door de gemonteerde O-ringen. De overmaat geeft de maximaal toelaatbare afwijking in parallelliteit aan.
De zelfinstellende lagers uit het drylin®® programma worden hard geanodiseerd geleverd. Dit oppervlak garandeert de hoogste slijtvastheid wanneer het aluminium lager in de behuizing beweegt tijdens balanceerbewegingen.
De behuizinglagers van de series OJUM06 LL en RJUM-06 LL zijn een andere variant. Het lagerontwerp maakt parallelliteitscompensatie tussen de assen van ±3 mm mogelijk. De unieke ophanging van de steunbehuizing aan een as die in de z-richting loopt, maakt een hoekuitlijningscompensatie tot 3,5° mogelijk.
| Serie | Egalisatie |
|---|---|
| RJUM-03/OJUM-03 serie | +/- 0,5° |
| Serie RJUM-06 LL / OJUM-06 LL | +/- 3,5° |
| Serie | Egalisatie |
|---|---|
| RJUM-03/OJUM-03 serie | +/- 0,1 mm |
| Serie RJUM-06 LL / OJUM-06 LL | +/- 3 mm |

diagram. 03: De 2:1-regel,
1e zwevende lager, 2e vaste lager
Voor een succesvol gebruik van onderhoudsvrije drylin® lineaire lagers moeten enkele aanbevelingen in acht worden genomen: Als de afstand tussen de aandrijfkracht en het vaste lager meer dan twee keer zo groot is als de lagerafstand (2:1-regel), leidt een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,25 theoretisch tot vastlopen van de geleiding.
Het principe is niet afhankelijk van de belasting of de aandrijfkracht. Het is een product van wrijving en heeft altijd betrekking op het vastlager. Hoe verder de aandrijving van het geleidingslager verwijderd is, hoe groter de slijtage en de benodigde aandrijfkracht.
Als de 2:1-regel niet wordt nageleefd bij het gebruik van lineaire glijlagers, is het resultaat ongelijkmatige beweging of zelfs blokkering van het systeem. Dit kan vaak worden verholpen met relatief eenvoudige aanpassingen.
Als je vragen hebt over het ontwerp en/of de installatie, neem dan contact op met onze toepassingsadviseurs.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur