drylin® N - Technische gegevens

SysteemN17N27N40N80
Spoorbreedte17 mm27 mm40 mm80 mm
Hoogte inrichting6 mm9,5 mm9,5 mm12 mm
Bestelnummer GlijbaanNW-02-17nominale breedte-01/02-27NW-02-40NW-02-80
Bestelnummer railNS-01-17NS-01-27NS-01-40NS-01-80

Algemene eigenschappen

SysteemN17N27N40N80
Gewicht rail150g/m 290g/m450g/m1140 g/m
Gewicht1.7g9-12,5 g30g100g
max. Raillengte2000 mm3000 mm3000 mm3960 mm

draagvermogen

SysteemN17N27N40N80
Fy50N500N700N1000 N
Fz50N500N700N1000 N
Mx0,31 Nm5Nm10Nm32,4Nm
Mijn, Mz0,18Nm2,5 Nm6Nm15Nm

Opties voor vervoer

SysteemN17N27N40N80
Zwevende lager in y-richting----
Zwevende lager in z-richting----
Zwevende lager in yz-richting----
Voorbelasting (1N)- ---
Voorgevormde versie----
Geleidewagen met gewoon gat----
Geleidewagen met draadgat----

F x v grafiek, max. Toelaatbare dynamische belasting

drylin® N technische gegevens

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop