Vooral in de medische technologie en in laboratoria speelt de afwezigheid van smeermiddelen en onderhoud een belangrijke rol. Andere igus® producten, zoals voorgeladen lineair systemen, backlash-vrije spindelmoeren, FDA-goedgekeurde materialen en deeltjes- of slijtagevrije materialen voor cleanrooms, kunnen hun capaciteiten tonen in deze complexe omgeving. Daar komen de eisen voor corrosiebestendigheid nog bij, waaraan ook met deze systemen kan worden voldaan. Alle beschreven producten zijn standaardonderdelen uit de catalogus. Ze zijn meestal op korte termijn beschikbaar. Indien nodig zijn ook speciale onderdelen mogelijk.
Het duurde ongeveer driekwart jaar van de ontwikkeling tot de ingebruikname van het IVD vulling systeem dat werkt onder cleanroom omstandigheden. "We wisten vanaf het begin dat we zouden vertrouwen op de smeermiddelvrije drylin® lineaire producten vanwege de eisen ter plaatse. Ze hebben zichzelf al vele malen bewezen," besluit Christian Baumann. Manfred Rüdinger voegt hieraan toe: "Stof is onze grootste vijand. In geen geval mag er tijdens de behandeling vuil worden gebruikt dat de tests zou kunnen vervalsen. En in dit geval is dat 100 procent gegarandeerd. "
"We ontwikkelen en ontwerpen al vele jaren medische apparatuur en systeemoplossingen. De focus ligt op analytische medische technologie," legt Dipl.-Ing. uit. (FH) Christian Baumann van het gelijknamige ingenieursbureau in Herbolzheim. "Daarbij strekt ons spectrum zich uit van enkelvoudige apparaten tot seriële apparaten van kleine, middelgrote en grote batchgroottes. Precisie en betrouwbaarheid zijn hun handelsmerk. In principe gebruiken we alleen volledig ontwikkelde en bewezen componenten om altijd de best mogelijke resultaten te behalen die zich op de lange termijn bewijzen in de medische omgeving. " 2 "Wij ontwikkelen en ontwerpen al vele jaren medische hulpmiddelen en systeemoplossingen. De focus ligt op analytische medische technologie," legt Dipl.-Ing. uit. (FH) Christian Baumann van het gelijknamige ingenieursbureau in Herbolzheim. "Daarbij strekt ons spectrum zich uit van enkelvoudige apparaten tot seriële apparaten van kleine, middelgrote en grote batchgroottes. Precisie en betrouwbaarheid zijn hun handelsmerk. In principe gebruiken we alleen volledig ontwikkelde en bewezen componenten om altijd de best mogelijke resultaten te behalen die zich op de lange termijn bewijzen in de medische omgeving. "
Het ingenieursbureau vertrouwt al vele jaren op kunststof lager- en lineaire geleidingen van igus® GmbH, Keulen. Daar zijn verschillende redenen voor: Ten eerste ligt de nadruk op de afwezigheid van smeermiddelen en ten tweede op de betrouwbaarheid van de machine-elementen. In deze context speelt ook hun onderhoudsvriendelijkheid een belangrijke rol. Als er ondanks alles toch problemen optreden, moeten de relevante onderdelen snel en gemakkelijk kunnen worden vervangen. Niemand kan zich lange stilstandtijden van installaties of machines en de daaruit voortvloeiende kosten veroorloven. "Maar in dit opzicht hebben we alleen de beste ervaringen gehad. In de loop der jaren hebben we op geen enkel gebied storingen ondervonden," zegt Christian Baumann.
Het ingenieursbureau kent de kunststof producten van de grond af. "In de loop der jaren hebben we veel voorbeeldonderdelen ontvangen," zegt Christian Baumann.
"Dit is meer dan nuttig bij ons complexe type, want in de aanloop naar een nieuwe ontwikkeling kunnen we door simpelweg de beschikbare elementen uit te proberen al een gevoel krijgen of een component geschikt is voor het betreffende bewegingsprofiel en waarschijnlijk aan de eisen zal voldoen. En als er ooit een probleem of vraag is, is een telefoontje genoeg om snel hulp te krijgen. "